Aplicação |
monitorização da condição através do diagnóstico de vibração, por exemplo, em motores de ventiladores ou bombas |
Análise de vibração avançada dentro da monitorização da condição através do moneo RTM |
Monitorização de aplicações com sensores de vibração VVB |
|
Descrição do conteúdo |
Plataforma IIoT como base para as aplicações moneo |
Software de parametrização para a configuração e diagnóstico de dispositivos IO-Link |
Software de manutenção em tempo real para monitorização da condição e análise |
Interface de dados para os mestres IO-Link da ifm |
150 pontos de informações para a transmissão dos valores do processo |
Contém as licenças para as interfaces de comunicação para eletrônica de diagnóstico VSE e mestre IO-Link da ifm |
Módulos edgeConnect atuais e futuros para dispositivos inteligentes ifm suportados. |
|
Configuração |
Criação de regras baseadas em eventos para a gravação dos dados brutos de vibração |
Desativação das regras em caso de manutenção |
|
Conectividade |
sensores IO-Link |
Para todos os módulos moneo edgeConnect disponíveis para a conexão de dispositivos inteligentes da ifm |
Contém a interface de comunicação para eletrônica de diagnóstico VSE ifm e mestre IO-Link da ifm |
|
Gerenciamento de dados |
Conexão lógica de valores do processo através de valores calculados |
Registro totalmente automatizado de dados brutos de vibração para um diagnóstico ampliado |
Seleção flexível de formatos para download de dados |
Download dos dados brutos |
|
Monitorização |
Detectar e analisar os dados de processo |
Monitorização da condição em tempo real (Real Time Maintenance) |
Análise de frequências específicas para um diagnóstico de vibração avançado |
|
Configuração de parâmetros |
Parametrização independente do fabricante de dispositivos IO-Link (a partir do IO-Link V1.1) |
Parametrização de mestres IO-Link ifm |
Programação de rede e ponto a ponto |
|
Interface do usuário |
Visualização de dados de vibração no domínio do tempo e da frequência |
|