- Produtos
- QMC003
licença para a comunicação com o software LR Agent da ifm
QMC003
moneo edgeConnect Agent LIC
licença para a comunicação com o software LR Agent da ifm
QMC003
moneo edgeConnect Agent LIC
- Software de interfaces de dados para a conexão do software LR Agent da ifm
- Disponibiliza os dados do processo lidos pelo software LR Agent da ifm para os aplicativos moneo
- Permite o acesso aos metadados das fontes de dados configuradas e disponibilizadas no software LR Agent da ifm
Aplicação
Aplicação |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Conectividade |
|
||||
Gerenciamento de dados |
|
Software / programação
Lingua | Alemão; Inglês; Francês; Italiano; Espanhol; Português; Chinês; Japonês; Coreano; Russo |
---|---|
Portadora de dados | Download |
Tipo de licença | Licença única |
Classe de licença | Versão completa |
Requisitos de sistema
Mín. Ciclo do CPU | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Mín. Quantidade de núcleos CPU | 4 | |
RAM mín. | 8 GB | |
Mín. Resolução de gráfico | 1920 x 1080 | |
Interface de equipamento necessária | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Placa de rede | Ethernet 1 Gbit | |
Protocolo de rede | Ethernet TCP/IP | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (Somente versões dentro do período de assistência Microsoft) | |
Navegador Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões) | |
Software adicional necessário |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,001 |
---|