licença autônoma para a parametrização ONLINE e OFFLINE de dispositivos IO-Link
QMP010
moneo configure SA License
licença autônoma para a parametrização ONLINE e OFFLINE de dispositivos IO-Link
QMP010
moneo configure SA License
- Licença para uma ferramenta de software que pode ser usada independentemente da plataforma IIoT do moneo
- Parametrização de todos os dispositivos IO-Link através de USB e mestre Ethernet
- Acesso aos sensores em campo sem a participação do CLP
- Possível ativar a licença online e offline
- Parametrização de dispositivos IO-Link de todos os fabricantes
- Rápida instalação de dispositivos através de gestão integrada de conjunto de dados de parâmetros
- Cockpit integrado para a visualização de até duas unidade de valores do processo
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
a partir de agora a versão autônoma (SA) está disponível gratuitamente como moneo configure free
Aplicação
Aplicação | para a operação autônoma em um computador de usuário único |
---|
Aplicação |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compatibilidade |
|
|||||
Gerenciamento de dispositivos |
|
|||||
Gerenciamento de dados |
|
|||||
Configuração de parâmetros |
|
|||||
Interface do usuário |
|
Software / programação
Lingua | Alemão; Inglês; Francês; Italiano; Espanhol; Português; Chinês; Japonês; Coreano; Russo |
---|---|
Portadora de dados | Download |
Tipo de licença | Licença única |
Classe de licença | Versão completa |
Requisitos de sistema
Mín. Ciclo do CPU | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Mín. Quantidade de núcleos CPU | 4 | |
RAM mín. | 8 GB | |
Espaço no disco rígido mín. | 1 GB | |
Mín. Resolução de gráfico | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Interface de equipamento necessária | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Placa de rede | Ethernet 1 Gbit | |
Protocolo de rede | Ethernet TCP/IP | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (Somente versões dentro do período de assistência Microsoft) | |
Navegador Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões) | |
Software adicional necessário |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,001 |
---|