• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Soluções IIoT
  3. moneo
  4. moneo On-Premises
  5. QMP020

licença do módulo moneo para a parametrização ONLINE e OFFLINE de dispositivos IO-Link

QMP020

moneo configure License

licença do módulo moneo para a parametrização ONLINE e OFFLINE de dispositivos IO-Link

QMP020

moneo configure License

  • Licença para uma ferramenta de software que pode ser usada dependo da plataforma IIoT do moneo
  • Parametrização de todos os dispositivos IO-Link através de USB e mestre Ethernet
  • Acesso aos sensores em campo sem a participação do CLP
  • Possível ativar a licença online e offline
  • Parametrização de dispositivos IO-Link de todos os fabricantes
  • Rápida instalação de dispositivos através de gestão integrada de conjunto de dados de parâmetros
  • Cockpit integrado para a visualização de até duas unidade de valores do processo
Saiba mais

Para obter este módulo de software como uma versão stand-alone gratuita, clique aqui.

Aplicação
Aplicação licença de módulo para a operação com o moneo OS e outros componentes da plataforma moneo
Aplicação
Configuração e diagnóstico de dispositivos IO-Link
Compatibilidade
Compatível com IO-Link de acordo com a especificação atual da comunidade IO-Link
Gerenciamento de dispositivos
Detecção simples de dispositivos através da busca pela rede ou endereço IP
Gerenciamento de IODD independentes do fabricante
Gerenciamento de dados
Gerenciamento integrado de conjuntos de dados de parâmetros
Download automático do IODD ao conectar dispositivos de outros fabricantes
Função de busca online IODD em combinação com o banco de dados IODD
gerenciamento IODD integrado independentemente do fabricante
Configuração de parâmetros
Parametrização ONLINE e OFFLINE de dispositivos IO-Link da ifm
Parametrização independente do fabricante de dispositivos IO-Link (a partir do IO-Link V1.1)
Exibição dos parâmetros do mestre
Parametrização através dos mestres USB e Ethernet
Programação de rede e ponto a ponto
Interface do usuário
interface de usuário dinâmica como aplicação de navegador
Cockpit integrado para a exibição de diversos valores do processo
visualização paralela de valores de processos e parâmetros
Software / programação
Lingua Alemão; Inglês; Francês; Italiano; Espanhol; Português; Chinês; Japonês; Coreano; Russo
Portadora de dados Download
Tipo de licença Licença única
Classe de licença Versão completa
Requisitos de sistema
Software adicional necessário
moneo software download
moneo OS license
edgeConnect AL license
Dados mecânicos
Peso [g] 0,001