licença no local para o add-on para a parametrização GSDML
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
licença no local para o add-on para a parametrização GSDML
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
- Add-on para moneo configure e moneo configure free para uma fácil parametrização usando arquivos GSDML
- Integração intuitiva e independente do fabricante dos parâmetros desejados do dispositivo IO-Link nos arquivos GSDML
- Economia de tempo na criação e duplicação de conjuntos de dados para diferentes dispositivos e aplicações
- As futuras ampliações das funções das ferramentas CLP Tools já estão incluídas na licença
para o uso com arquivos GSDML de mestres IO-Link ifm dos tipos AL140x e AL1304 até AL1307
Aplicação
Aplicação | para o uso com arquivos GSDML de mestres IO-Link ifm do tipo AL14xx |
---|
Aplicação |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Configuração |
|
||||
Compatibilidade |
|
||||
Gerenciamento de dados |
|
||||
Configuração de parâmetros |
|
||||
Interface do usuário |
|
||||
Funções IO-Link |
|
Software / programação
Lingua | Alemão; Inglês; Francês; Italiano; Espanhol; Português; Chinês; Japonês; Coreano; Polonês |
---|---|
Portadora de dados | Download |
Tipo de licença | Licença única |
Classe de licença | versão completa no local |
Requisitos de sistema
Mín. Ciclo do CPU | 2,3 GHz | |||
---|---|---|---|---|
Mín. Quantidade de núcleos CPU | 4 | |||
RAM mín. | 8 GB | |||
Mín. Resolução de gráfico | 1920 x 1080 | |||
Interface de equipamento necessária | USB; LAN Adapter - RJ45 | |||
Placa de rede | Ethernet 1 Gbit | |||
Protocolo de rede | Ethernet TCP/IP | |||
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |||
Navegador Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões) | |||
Software adicional necessário |
|