Aplicação |
moneo RTM add-on para monitoramento de vibrações avançado em máquinas e instalações |
monitorização da condição através de valores limites padronizados e registo de dados brutos |
|
Configuração |
seleção de parâmetros da máquina para a monitorização em bombas, ventiladores e compressores |
valores limites padronizados de acordo com a norma DIN ISO |
acionamento do registro de dados brutos em caso de danos através de regras baseadas em valores limites |
registro de dados brutos adicional de acordo com configurações baseadas no tempo definidas pelo usuário |
desativação de valores limites e regras em caso de manutenção |
|
Conectividade |
registro de dados brutos para sensores IO-Link ifm tipo VVB e eletrônica de diagnóstico ifm tipo VSE |
valores limites de acordo com a norma DIN ISO para sensores IO-Link ifm tipo VVB |
|
Gerenciamento de dados |
download dos dados brutos nos formatos de arquivo CSV, JSON e BIN |
capacidade de armazenamento máxima de 500 registros de dados brutos |
quando a capacidade de armazenamento é atingida, os registros de dados brutos mais antigos são automaticamente sobrescritos |
|
Monitorização |
criação automatizada de tickets quando o valor limite de acordo com a norma DIN ISO, é alcançado |
|
Interface do usuário |
assistente para o ajuste dos valores limites e registro de dados brutos |
Visualização de dados de vibração no domínio do tempo e da frequência |
|
Análise |
Análise de frequências específicas para um diagnóstico de vibração avançado |
|