Licença para o sistema operacional dos produtos de software
QMS001
moneo OS License
Licença para o sistema operacional dos produtos de software
QMS001
moneo OS License
- A plataforma IIoT e a ferramenta de gerenciamento para todos os aplicativos moneo
- A integração inteligente do dispositivo permite uma imagem digital da instalação
- Ferramenta para calcular modelos de fluxo de dados
- Função de alarme automática
Aplicação
Aplicação |
|
|||
---|---|---|---|---|
Gerenciamento de dispositivos |
|
|||
Gerenciamento de dados |
|
|||
Gestão de usuários |
|
|||
Gerenciamento de licenças |
|
Software / programação
Lingua | Alemão; Inglês; Francês; Italiano; Espanhol; Português; Chinês; Japonês; Coreano; Russo |
---|---|
Portadora de dados | Download |
Tipo de licença | Licença única |
Classe de licença | Versão completa |
Requisitos de sistema
Mín. Ciclo do CPU | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Mín. Quantidade de núcleos CPU | 4 | |
RAM mín. | 8 GB | |
Mín. Resolução de gráfico | 1920 x 1080 | |
Interface de equipamento necessária | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Placa de rede | Ethernet 1 Gbit | |
Protocolo de rede | Ethernet TCP/IP | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (Somente versões dentro do período de assistência Microsoft) | |
Navegador Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões) | |
Software adicional necessário |
|
Espaço no disco rígido mín. | 1 GB |
---|
Espaço no disco rígido mín. | 5 GB |
---|
Espaço no disco rígido mín. | 5 GB |
---|
Espaço no disco rígido mín. | 64 GB |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,001 |
---|