sensor de distância por radar
R1D200
R1DBAF6KG/US/IO-Link
sensor de distância por radar
R1D200
R1DBAF6KG/US/IO-Link
- Grandes alcances e ampla faixa de temperatura
- Medição confiável mesmo com precipitação, neblina, poeira e sujeira
- Registro simultâneo de distância e velocidade
- Modos de funcionamento ajustáveis de acordo com a aplicação
- Configuração intuitiva e visualização dos dados de medição por meio do software ifm Vision Assistant
A área de aplicação do dispositivo depende da frequência básica usada e do país em que ele é operado. A visão geral está disponível no manual de operação e aqui
Características do produto
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Invólucro | retangular |
Dimensões [mm] | 80 x 80 x 45 |
Conceção elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Aplicação
Aprovação de radiotransmissão para | EU/RED; EUA; Canadá | |
---|---|---|
Nota sobre a aprovação de radiofrequência |
|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC; (para PELV/SELV ; circuitos com limitação de energia de acordo com a IEC/UL 61010-1 3ª Edição cl. 9.4) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 300; (Valor médio: 150 mA) |
Consumo de energia [W] | 21; (máximo) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar máx. [ms] | 1000 |
Frequência de funcionamento [GHz] |
|
|
---|---|---|
Densidade espectral média máxima irradiada EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Potência de pico irradiada EIRP [dBm] |
|
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 3 |
---|
Entradas
Entradas |
|
---|
Saídas
Quantidade total de saídas | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sinal de saída |
|
||||
Proteção contra curto-circuito | sim | ||||
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso | ||||
Proteção contra sobrecarga | sim |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20, invertível; (escalável) |
---|---|
Carga máx. [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10, invertível; (escalável) |
Carga mín. [Ω] | 2000 |
Conceção elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Zona de deteção
Alcance [m] | 0,1...50; (referente a um ângulo refletor de 10 cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ângulo de abertura cilíndrico [°] |
|
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição [m] | 0,1...50; (ver o diagrama) |
---|---|
Taxa de amostragem [Hz] | 20...100 |
Precisão/desvios
Histerese [mm] | 5; (parametrizável) |
---|---|
Saída analógica do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | ± 0,1 |
Repetibilidade da saída analógica [% da amplitude] |
|
|
---|---|---|
Erro de linearidade da saída analógica [% da amplitude] |
|
|
Precisão da saída analógica [% da amplitude] |
|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | somente via IO-Link |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Perfil |
|
||||||||||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||||||||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||||||||||||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Marcação específica da aplicação; Contador de horas de funcionamento; Quantidade de processos trigger; temperatura interna; Ajuste ROI | ||||||||||||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 | |
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (com conectores aparafusados ou tampões) |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Força de impacto |
|
||||||||||||
Resistência a vibrações |
|
||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||||
Segurança elétrica |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 53 | ||||||||||||
Aprovação UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 412,15 |
---|---|
Invólucro | retangular |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materiais | invólucro: PA; superfície do radar: PEI; Vedação: HNBR |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
Diagramas e gráficos
Zona de deteção
|
|
---|
Outros dados
Modo de funcionamento | Padrão | Elevado alcance, alta velocidade | Alta frequência de comutação |
distância máxima | 0,1...20 m | 0,25...50 m | 0,1...20 m |
resolução da distância | 100 mm | 320 mm | 100 mm |
precisão da distância | ± 5 mm | ± 15 mm | ± 5 mm |
velocidade máxima | ± 6 m/s | ± 15 m/s | ± 15 m/s |
resolução da velocidade | ± 0,35 m/s | ± 0,38 m/s | |
precisão da velocidade | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s | ± 0,20 m/s |
Frequência de comutação | 20 Hz | 20 Hz | 100 Hz |
Distancia | referente a um ângulo refletor de 10 cm |
Resolução | para a detecção de dois objetos do mesmo tamanho |
Precisão | para um alvo puntiforme preciso |