• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores por radar
  4. Sensores de alcance por radar
  5. R2D100

radar range sensor

R2D100

R2DAAF6KG/US/IO-Link

radar range sensor

R2D100

R2DAAF6KG/US/IO-Link

  • Grandes alcances e ampla faixa de temperatura
  • Medição confiável mesmo com precipitação, neblina, poeira e sujeira
  • Registro simultâneo de distância e velocidade
  • Modos de funcionamento ajustáveis de acordo com a aplicação
  • Configuração intuitiva e visualização dos dados de medição por meio do software ifm Vision Assistant

A área de aplicação do dispositivo depende da frequência básica usada e do país em que ele é operado. A visão geral está disponível no manual de operação e aqui

  • ce
  • iolink
Características do produto
Interface de comunicação IO-Link
Invólucro retangular
Dimensões [mm] 80 x 80 x 45
Digital
Conceção elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Função de saída normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Aplicação
Aprovação de radiotransmissão para EU/RED; Reino Unido
Nota sobre a aprovação de radiofrequência
A lista de países que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre equipamentos de radiofrequência pode ser encontrada em "Downloads".
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC; (para PELV/SELV ; circuitos com limitação de energia de acordo com a IEC/UL 61010-1 3ª Edição cl. 9.4)
Consumo de corrente [mA] < 300; (Valor médio: 150 mA)
Consumo de energia [W] 21; (máximo)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms] 1000
Frequência de funcionamento [GHz]
60...64
Densidade espectral de potência média EIRP [dBm/MHz]
-15
Potência média de emissão EIRP [dBm]
15
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas 3
Entradas
Entradas
IN1 ativação/desativação do radar
Saídas
Quantidade total de saídas 2
Sinal de saída
OUT1 sinal de comutação; IO-Link
OUT2 sinal de comutação; sinal analógico
Proteção contra curto-circuito sim
Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Analógico
Corrente da saída analógica [mA] 4...20, invertível; (escalável)
Carga máx. [Ω] 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC)
Tensão da saída analógica [V] 0...10, invertível; (escalável)
Carga mín. [Ω] 2000
Digital
Conceção elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Função de saída normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 200
Zona de deteção
Alcance [m] 0,1...50; (em relação a E23014)
Ângulo de abertura cilíndrico [°]
Horizontal 140
vertical 50
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição [m] 0,1...50; (ver o diagrama)
Taxa de amostragem [Hz] 20
Precisão/desvios
Histerese [mm] 5; (parametrizável)
Saída analógica do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] ± 0,1
Repetibilidade da saída analógica [% da amplitude]
< 0,1
Erro de linearidade da saída analógica [% da amplitude]
± 0,15
Precisão da saída analógica [% da amplitude]
± 0,2 (além dos dados de precisão na seção de dados adicionais)
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros somente via IO-Link
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM3 (230,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
Padrão SDCI IEC 61131-9
Perfil
Function class Designação
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
Modo SIO sim
Tipo de porta master necessária A
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] 3,2
Dados do processo IO-Link (cíclico)
função Número de bits
Distancia 32
velocidade 32
Potência 8
RCS 8
inclinação do sensor 1
estado do dispositivo 4
informação de comutação binária 4
Funções IO-Link (acíclico) Marcação específica da aplicação; Contador de horas de funcionamento; Quantidade de processos trigger; temperatura interna; Ajuste ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar
DeviceIDs suportados
Modo de funcionamento DeviceID
default 1519
Nota
Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Nota sobre a temperatura ambiente
sem uso da saída analógica: -40...85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] -40...85
Proteção IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (com conectores aparafusados ou tampões)
Testes/aprovações
CEM
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF irradiada 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF conduzida 10 V
DIN EN 61000-6-2 imunidade a ruído / Ambiente industrial
EN 55032 emissão classe A
Força de impacto
IEC 62262 IK06 (1J)
Resistência a vibrações
DIN EN 60068-2-6 Fc 10 g 10 ciclos de frequência, 1 oitava por minuto em 3 eixos
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 Ea 50 g meio seno 11 ms; respectivamente 10 impactos em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque
DIN EN 60068-2-29 Eb 40 g meio seno 6 ms; respectivamente 4000 impactos em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Alteração rápida da temperatura
DIN EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 30 s; 300 ciclos
Teste de névoa salina
DIN EN 60068-2-11 Ka 8 ciclos de teste
Segurança elétrica
DIN EN 61010-2-201 choque elétrico / alimentação elétrica somente através de circuitos SELV/PELV
MTTF [anos] 53
Dados mecânicos
Peso [g] 402,05
Invólucro retangular
Montagem embutido
Dimensões [mm] 80 x 80 x 45
Materiais invólucro: PA; superfície do radar: PEI; Vedação: HNBR
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
estado de comutação 2x LED, amarelo
em funcionamento 1x LED, verde
erro 1x LED, vermelho
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A
Diagramas e gráficos
Zona de deteção
1: azimute
2: elevação
condições
Refletor: 4.3“ Trihedral Corner Reflector (SAJ043-S1)
RCS: 8 dBm²
Distancia: 5 m
frequência de funcionamento: 62 GHz
Outros dados
Modo de funcionamento Padrão Elevado alcance, alta velocidade
distância máxima 0,1...20 m 0,25...30 m
resolução da distância 100 mm 360 mm
resolução angular horizontal (azimute ) 10 ° 10 °
precisão da distância ± 5 mm ± 15 mm
velocidade máxima ± 6 m/s ± 15 m/s
resolução da velocidade ± 0,25 m/s ± 0,38 m/s
precisão da velocidade ± 0,01 m/s ± 0,04 m/s
Frequência de comutação 20 Hz 20 Hz
Distancia em relação a E23013
Resolução para a detecção de dois objetos do mesmo tamanho
Precisão para um alvo puntiforme preciso