radar range sensor
R2D210
R2DBAF6KG/US/IO-Link
radar range sensor
R2D210
R2DBAF6KG/US/IO-Link
- Winkelauflösung ermöglicht präzise Ausgabe der Positionskoordinaten
- Medição confiável mesmo com precipitação, neblina, poeira e sujeira
- 8 frei konfigurierbare Überwachungszonen
- Modos de funcionamento ajustáveis de acordo com a aplicação
- Configuração intuitiva e visualização dos dados de medição por meio do software ifm Vision Assistant
A área de aplicação do dispositivo depende da frequência básica usada e do país em que ele é operado. A visão geral está disponível no manual de operação e aqui
Características do produto
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Invólucro | retangular |
Dimensões [mm] | 80 x 80 x 45 |
Conceção elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Aplicação
Aprovação de radiotransmissão para | EUA; Canadá; EU/RED | |
---|---|---|
Nota sobre a aprovação de radiofrequência |
|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC; (para PELV/SELV ; circuitos com limitação de energia de acordo com a IEC/UL 61010-1 3ª Edição cl. 9.4) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 300; (Valor médio: 150 mA) |
Consumo de energia [W] | 21; (máximo) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar máx. [ms] | 1000 |
Frequência de funcionamento [GHz] |
|
|
---|---|---|
Densidade espectral média máxima irradiada EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Potência de pico irradiada EIRP [dBm] |
|
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 3 |
---|
Entradas
Entradas |
|
---|
Saídas
Quantidade total de saídas | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sinal de saída |
|
||||
Proteção contra curto-circuito | sim | ||||
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso | ||||
Proteção contra sobrecarga | sim |
Conceção elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Zona de deteção
Alcance [m] | 0,3...50; (em relação a E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ângulo de abertura cilíndrico [°] |
|
||||
Nota | objetos estáticos não são detectados de forma estável na faixa < 1 m |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição [m] | 0,3...50; (ver o diagrama) |
---|---|
Taxa de amostragem [Hz] | 20 |
Nota | objetos estáticos não são detectados de forma estável na faixa < 1 m |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | somente via IO-Link |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Marcação específica da aplicação; Contador de horas de funcionamento; Quantidade de processos trigger; temperatura interna; Ajuste ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (com conectores aparafusados ou tampões) |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Força de impacto |
|
||||||||||||
Resistência a vibrações |
|
||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||||
Segurança elétrica |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 53 | ||||||||||||
Aprovação UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 396,8 |
---|---|
Invólucro | retangular |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materiais | invólucro: PA; superfície do radar: PEI; Vedação: HNBR |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
Diagramas e gráficos
Zona de deteção
|
|
---|
Outros dados
Modo de funcionamento | Padrão | Elevado alcance, alta velocidade |
distância máxima | 0,3...20 m | 0,3...30 m |
resolução da distância | 100 mm | 350 mm |
resolução angular horizontal (azimute ) | 10 ° | 10 ° |
precisão da distância | ± 5 mm | ± 15 mm |
velocidade máxima | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
resolução da velocidade | ± 0,20 m/s | ± 0,38 m/s |
precisão da velocidade | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Frequência de comutação | 20 Hz | 20 Hz |
Distancia | em relação a E23013 |
Resolução | para a detecção de dois objetos do mesmo tamanho |
Precisão | para um alvo puntiforme preciso |