• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de fluxo / Sensores de vazão
  4. Sistemas para a medição do consumo de ar comprimido e de gases industriais
  5. SD6500

medidor de ar comprimido

SD6500

SDR12DGXFRKG/US-100

medidor de ar comprimido

SD6500

SDR12DGXFRKG/US-100

  • Medição precisa do fluxo, consumo, pressão e temperatura do fluido
  • Elevada precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
  • Para a detecção de ar comprimido operacional
  • Indicador de mudanças verde e vermelho para marcação clara de "faixas aceitáveis"
  • Ótimo alinhamento devido à capacidade rotativa do display
  • Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • kr
  • iolink
  • cul
  • crn
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1
Intervalo de medição
4...1250 l/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m³/h
Conexão de processo ligação roscada R 1/2 DN15
Aplicação
Aplicação para aplicações industriais
Substância Ar comprimido
Temperatura do fluído [°C] -10...60
Pressão mín. de rutura [bar] 64
Pressão mín. de rutura [MPa] 6,4
Resistência à pressão [bar] 16
Resistência à pressão [MPa] 1,6
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] 9,7
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 18...30 DC; (para PELV/SELV)
Consumo de corrente [mA] < 80
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tempo de atraso a ligar [s] 1
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1
Entradas
Entradas reinício do contador
Saídas
Sinal de saída sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; IO-Link; (configurável)
Conceção elétrica PNP/NPN
Quantidade de saídas digitais 2
Função de saída normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 150; (por saída)
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20; (escalável)
Carga máx. [Ω] 500
Saída de impulso contador de quantidades consumidas
Proteção contra curto-circuito sim
Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição
4...1250 l/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m³/h
Intervalo de visualização
0...1500 l/min 0...119,8 m/s 0...90 m³/h
Resolução
1 l/min 0,1 m/s 0,05 m³/h
Ponto de comutação SP
11...1250 l/min 0,9...99,8 m/s 0,65...74,97 m³/h
Ponto de reposição rP
5...1243 l/min 0,4...99,3 m/s 0,28...74,6 m³/h
Valor inicial do sinal analógico ASP
0...1000 l/min 0...79,8 m/s 0...60 m³/h
Valor final do sinal analógico AEP
250...1250 l/min 20...99,8 m/s 15...75 m³/h
Limite minimo de corte LFC
1...13 l/min 0,1...1,1 m/s 0,09...0,8 m³/h
Em passos de
1 l/min 0,1 m/s 0,01 m³/h
Monitorização de pressão
Intervalo de medição [bar] -1...16
Intervalo de visualização [bar] -1...20
Resolução [bar] 0,05
Ponto de comutação SP [bar] -0,92...16
Ponto de reposição rP [bar] -1...15,92
Ponto inicial analógico [bar] -1...12,8
Ponto final analógico [bar] 2,2...16
Em passos de [bar] 0,01
Monitorização da quantidade do fluxo volumétrico
Intervalo de medição
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Intervalo de visualização
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Ponto de comutação SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Valor do impulso
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Em passos de
0,0001 m³ 0,005 scf
Comprimento do impulso [s] 0,002...2
Monitorização da temperatura
Intervalo de medição
-10...60 °C 14...140 °F
Intervalo de visualização
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Resolução
0,2 °C 0,5 °F
Ponto de comutação SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Ponto de reposição rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Ponto inicial analógico
-10...46 °C 14...114,8 °F
Ponto final analógico
4...60 °C 39,2...140 °F
Em passos de
0,1 °C 0,1 °F
Precisão/desvios
Coeficiente de temperatura [1/K] ± 0,07 % MW
Precisão (no intervalo de medição) classe 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); classe 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; qualidade do ar conforme a ISO 8573-1:2010; na temperatura da substância 23 °C
Repetibilidade ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
Monitorização de pressão
Repetibilidade [% do valor final] ± 0,2
Desvio das características [% do valor final] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line)
Maior coeficiente de temperatura da escala [% MEW / 10 K] ± 0,3
Maior TEMPCO do ponto zero [% MEW / 10 K] ± 0,1
Monitorização da temperatura
Precisão [K] ± 0,5; (em fluxo de meios, nos limites da faixa de medição do fluxo)
Tempos de resposta
Tempo de resposta [s] 0,1; (dAP = 0)
Amortecimento do valor de processo (dAP) [s] 0...5
Monitorização de pressão
Tempo de resposta [s] 0,05
Monitorização da temperatura
Resposta dinâmica T05/T09 [s] T09 = 0,5
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros histerese / janela; normalmente aberto/normalmente fechado; saída de corrente/pulso; o visualizador pode ser rodado e desligado; Unidade de visualização; totalizador
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
Padrão SDCI IEC 61131-9 CDV
Perfil Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Modo SIO sim
Tipo de porta master necessária A
Dados do processo analógico 8
Dados do processo binário 2
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] 7,2
DeviceIDs suportados
Modo de funcionamento DeviceID
default 862
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de armazenamento [°C] -20...85
Humidade relativa máx. do ar [%] 90
Proteção IP 65; IP 67
Testes/aprovações
CEM
DIN EN 60947-5-9
Homologação CPA
Número do modelo 001TG
Classe de precisão -
falha máxima permitida ± 2,5 % FS
Q (min) 0,25 m³/h
Q (t) -
Q (max) 75 m³/h
Resistência a vibrações
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 183
Aprovação UL
Número de aprovação UL I012
Número de ficheiro UL E174189
Diretiva de equipamentos sob pressão Boas práticas de engenharia; pode ser usado para gases estáveis do grupo de fluidos 2
Dados mecânicos
Peso [g] 728,5
Materiais PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4305 (aço inoxidável / 303); 1.5523 (aço) galvanizado; 2.0401 (latão / CW614N); FKM
Materiais em contato com o fluído 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4305 (aço inoxidável / 303); FKM; cerâmica de vidro passivado; PPS GF40; Al2O3 (Cerâmica); Acrilato
Conexão de processo ligação roscada R 1/2 DN15
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
display colorido 1,44", 128 x 128 pixels
2 x LED, amarelo
Notas
Notas
MW = valor de medição
MEW = Valor final da faixa de medição
Faixas de medição, de indicação e de ajuste referem-se ao fluxo volumétrico padrão conforme DIN ISO 2533.
Para obter mais informações sobre a instalação e utilização, favor consulte o manual de instruções.
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A