- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sistemas para a medição do consumo de ar comprimido e de gases industriais
- SDG750
medidor de ar comprimido
SDG750
SDG6"/METRIS PB DN150
medidor de ar comprimido
SDG750
SDG6"/METRIS PB DN150
- Medição precisa de fluxo e consumo
- Elevada precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
- Para a detecção de ar comprimido operacional
- Com saída de comutação, analógica e de impulso
- Visualizador LED de 4 dígitos bem visível
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Intervalo de medição |
|
||
Conexão de processo | Flange DN150 conforme:DIN EN 10220 |
Aplicação
Aplicação | para aplicações industriais |
---|---|
Substância | Ar comprimido |
Temperatura do fluído [°C] | -10...60 |
Pressão mín. de rutura [bar] | 64 |
Pressão mín. de rutura [MPa] | 6,4 |
Resistência à pressão [bar] | 16 |
Resistência à pressão [MPa] | 1,6 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 18...30 DC; (para PELV/SELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 80 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar [s] | 1 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entradas | reinício do contador |
---|
Saídas
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; IO-Link; (configurável) |
---|---|
Conceção elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 150; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (escalável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Saída de impulso | contador de quantidades consumidas |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição |
|
||
---|---|---|---|
Intervalo de visualização |
|
||
Em passos de |
|
Intervalo de medição [bar] | -1...16 |
---|---|
Intervalo de visualização [bar] | -1...20 |
Resolução [bar] | 0,05 |
Ponto de comutação SP [bar] | -0,92...16 |
Ponto de reposição rP [bar] | -1...15,92 |
Ponto inicial analógico [bar] | -1...12,8 |
Ponto final analógico [bar] | 2,2...16 |
Em passos de [bar] | 0,01 |
Intervalo de medição |
|
||
---|---|---|---|
Intervalo de visualização |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Valor do impulso |
|
||
Em passos de |
|
||
Comprimento do impulso [s] | 0,002...2 |
Intervalo de medição |
|
||
---|---|---|---|
Intervalo de visualização |
|
||
Resolução |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de reposição rP |
|
||
Ponto inicial analógico |
|
||
Ponto final analógico |
|
||
Em passos de |
|
Precisão/desvios
Precisão (no intervalo de medição) | classe 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); classe 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; qualidade do ar conforme a ISO 8573-1:2010; Condições de referência: Comprimento do tubo de entrada >= 266 cm Tubos de saída >= 42 cm; Temperatura de referência: 18..26 °C; corrente de volume padrão 43...5877 m³/h; (corrente de volume padrão DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.) |
---|
Repetibilidade [% do valor final] | ± 0,2 |
---|---|
Desvio das características [% do valor final] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
Maior coeficiente de temperatura da escala [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Maior TEMPCO do ponto zero [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Precisão [K] | ± 0,5; (em fluxo de meios, nos limites da faixa de medição do fluxo) |
---|
Tempos de resposta
Tempo de resposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortecimento do valor de processo (dAP) [s] | 0...5 |
Tempo de resposta [s] | 0,05 |
---|
Resposta dinâmica T05/T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; normalmente aberto/normalmente fechado; saída de corrente/pulso; o visualizador pode ser rodado e desligado; Unidade de visualização; totalizador |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||
Dados do processo analógico | 8 | ||||
Dados do processo binário | 2 | ||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 7,2 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...85 |
Humidade relativa máx. do ar [%] | 90 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 167 | ||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Modul A; pode ser utilizado para fluidos do grupo 2; fluidos do grupo 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 27850 |
---|---|
Materiais | PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4305 (aço inoxidável / 303); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; cerâmica de vidro passivado; PPS GF40; Al2O3 (Cerâmica); Acrilato; Bloco de medição: aço galvanizado |
Conexão de processo | Flange DN150 conforme:DIN EN 10220 |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|