- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Todos os sensores de fluxo / sensores de vazão
- SDP110
sensor do vão de ar
SDP110
SDR14DGXFRKG/US-100
sensor do vão de ar
SDP110
SDR14DGXFRKG/US-100
- Emissão de uma folga como valor absoluto
- Valores sempre precisos, graças ao princípio de medição com compensação por pressão
- Permite a detecção do vão zero e de obstruções
- Canal de medição autolimpante também resiste ao ar comprimido de enxágue
- Programação teach simples do valor limite com apenas um clique
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Conexão de processo | ligação roscada G 1/4 DN8 |
Intervalo de medição |
|
---|
Intervalo de medição |
|
---|
Aplicação
Aplicação | para aplicações industriais | ||
---|---|---|---|
Substância | Ar comprimido | ||
Temperatura do fluído [°C] | -10...60 | ||
Pressão mín. de rutura |
|
||
Resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 18...30 DC; (para PELV/SELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 80 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar [s] | 1 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entradas | entrada programada |
---|
Saídas
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configurável) |
---|---|
Conceção elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 150; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (escalável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição |
|
|
---|---|---|
Intervalo de ajuste |
|
|
Resolução |
|
|
Ponto de comutação SP |
|
|
Ponto de reposição rP |
|
|
Valor inicial do sinal analógico ASP |
|
|
Valor final do sinal analógico AEP |
|
|
Em passos de |
|
Intervalo de medição |
|
||
---|---|---|---|
Intervalo de ajuste |
|
||
Resolução |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de reposição rP |
|
||
Valor inicial do sinal analógico ASP |
|
||
Valor final do sinal analógico AEP |
|
||
Em passos de |
|
Intervalo de medição [bar] | -1...16 |
---|---|
Intervalo de visualização [bar] | -1...20 |
Resolução [bar] | 0,05 |
Ponto de comutação SP [bar] | -0,92...16 |
Ponto de reposição rP [bar] | -1...15,92 |
Ponto inicial analógico [bar] | -1...12,8 |
Ponto final analógico [bar] | 2,2...16 |
Em passos de [bar] | 0,01 |
Intervalo de medição |
|
|||
---|---|---|---|---|
Intervalo de visualização |
|
|||
Resolução |
|
|||
Ponto de comutação SP |
|
|||
Ponto de reposição rP |
|
|||
Valor inicial do sinal analógico ASP |
|
|||
Valor final do sinal analógico AEP |
|
|||
Limite minimo de corte LFC |
|
|||
Em passos de |
|
Precisão/desvios
Precisão (no intervalo de medição) | ± (5% MW + 5 µm); (pressão 1...3 bar) |
---|---|
Repetibilidade | ± (3% MW + 2 µm); (pressão 1...6 bar) |
Repetibilidade [% do valor final] | ± 0,2 |
---|---|
Desvio das características [% do valor final] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
Maior coeficiente de temperatura da escala [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Maior TEMPCO do ponto zero [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Coeficiente de temperatura [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Precisão (no intervalo de medição) | classe 141: ± (2 % MW + 1 % MEW); classe 344: ± (6 % MW + 1,2 % MEW) ; qualidade do ar conforme a ISO 8573-1:2010; na temperatura da substância 23 °C |
Repetibilidade | ± (0,8 % MW + 0,4 % MEW) |
Tempos de resposta
Tempo de resposta [s] | 0,05 |
---|
Tempo de resposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortecimento do valor de processo (dAP) [s] | 0...5 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; normalmente aberto/normalmente fechado; saída de corrente; o visualizador pode ser rodado e desligado; Unidade de visualização; Função Teach |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||
Dados do processo analógico | 7 | ||||
Dados do processo binário | 2 | ||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 7,2 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
||||
Nota |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...85 |
Humidade relativa máx. do ar [%] | 90 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 167 | ||||
Aprovação UL |
|
||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser usado para gases estáveis do grupo de fluidos 2 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 548,2 |
---|---|
Materiais | PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4305 (aço inoxidável / 303); 1.5523 (aço) galvanizado; 2.0401 (latão / CW614N); FKM |
Materiais em contato com o fluído | EN AW-6082 (alumínio); 1.4305 (aço inoxidável / 303); FKM; cerâmica de vidro passivado; PPS GF40; Al2O3 (Cerâmica); Acrilato; SINT-A51; 1.4301 (aço inoxidável / 304); CW510L (latão) |
Conexão de processo | ligação roscada G 1/4 DN8 |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|