• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Monitorização da condição
  3. Medidores de fluxo de água
  4. Sensores de caudal por ultrasons
  5. SU2621

sensor ultra-som de caudal

SU2621

SUN21XFBFRKG/US

sensor ultra-som de caudal

SU2621

SUN21XFBFRKG/US

  • Medição precisa do fluxo de água ultrapura e água
  • O tubo de medição robusto de aço-inox e sem componentes oferece alta resistência a fluidos e vedação permanente
  • O processo de medição de alta precisão em linha elimina qualquer influência relacionada à variação da espessura da parede e dos materiais dos tubos
  • O LED de estados operacional sinaliza o estado do sensor e permite tirar conclusões sobre a qualidade do processo
  • Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
  • acs
  • ce
  • cpa
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ktw
Características do produto
Intervalo de medição
5...1000 l/min 0,3...60 m³/h 79...15850 gph 1,32...264,18 gpm
Conexão de processo 2" NPT DN50 rosca externa
Aplicação
Característica especial Contactos banhados a ouro
Substância água purificada; água; meios à base de água
Informação sobre fluidos
meios à base de água: para fluidos com >10% de aditivos, é oferecida somente a repetibilidade
Temperatura do fluído
-20...100 °C -4...212 °F
Pressão mín. de rutura
150 bar 15 MPa
Resistência à pressão
100 bar 10 MPa
Resistência contra vácuo [mbar] -1000
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] 100
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 18...32 DC; (para PELV/SELV)
Consumo de corrente [mA] < 75
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tempo de atraso a ligar [s] 5
Princípio de medição ultrassom
Entradas
Entradas reinício do contador
Saídas
Quantidade total de saídas 2
Sinal de saída sinal de comutação; sinal de pulso; sinal analógico; IO-Link; sinal de frequência; Sinal de diagnóstico; sinal de comutação do totalizador
Conceção elétrica PNP/NPN
Função de saída normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 0...10000
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Saída de impulso Medição de caudal
Proteção contra curto-circuito sim
Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição
5...1000 l/min 0,3...60 m³/h 79...15850 gph 1,32...264,18 gpm
Intervalo de visualização
-1200...1200 l/min -72...72 m³/h -19020...19020 gph -317...317 gpm
Resolução
0,1 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Ponto de comutação SP
10,5...1000 l/min 0,63...60 m³/h 166...15850 gph 2,77...264,17 gpm
Ponto de reposição rP
5,3...994,8 l/min 0,318...59,688 m³/h 84...15768 gph 1,4...262,8 gpm
Valor inicial do sinal analógico ASP
-1000...800 l/min -60...48000 m³/h -15850...12680 gph -264,18...211,34 gpm
Valor final do sinal analógico AEP
-800...1000 l/min -48000...60 m³/h -12680...15850 gph -211,34...264,17 gpm
Limite minimo de corte LFC
5...50 l/min 0,3...3 m³/h 79...793 gph 1,32...13,21 gpm
Frequência do ponto final, FEP
200,6...1000 l/min 12,037...60 m³/h 3180...15850 gph 53...264,17 gpm
Frequência no ponto final FRP [Hz] 1...10000
Monitorização da quantidade do fluxo volumétrico
Comprimento do impulso [s] 0,002...2
Valor do impulso 0,1...99990000 I; 0,026...26414563,515 gal
Monitorização da temperatura
Intervalo de medição
-20...100 °C -4...212 °F
Intervalo de visualização
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Resolução [°C] 0,1
Ponto de comutação SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Ponto de reposição rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Ponto inicial analógico
-20...76 °C -4...168,8 °F
Ponto final analógico
4...100 °C 39,2...212 °F
Frequência do ponto inicial, FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
Frequência do ponto final, FEP
4...100 °C 39,2...212 °F
Frequência no ponto final FRP [Hz] 1...10000
Precisão/desvios
Monitorização do fluxo
Precisão (no intervalo de medição) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Repetibilidade ± 0,2 % MEW
Monitorização da temperatura
Precisão [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] 0,2
Tempos de resposta
Monitorização do fluxo
Tempo de resposta [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Amortecimento do valor de processo (dAP) [s] 0...5
Monitorização da temperatura
Resposta dinâmica T05/T09 [s] 5,7 / 86
Software / programação
Funções de diagnóstico detecção do sentido de fluxo; qualidade do sinal
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1.3
Padrão SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Perfil Identification and Diagnosis (0x4000)
Tipo de porta master necessária A
Dados do processo analógico 3
Dados do processo binário 2
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] 9,6
Dados do processo IO-Link (cíclico)
função Número de bits
totalizador 32
Monitorização do fluxo 32
Monitorização da temperatura 32
status 4
Saída 1 1
Saída 2 1
DeviceIDs suportados
Modo de funcionamento DeviceID
default 1461
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura de armazenamento [°C] -25...80
Proteção IP 67
Testes/aprovações
CEM
DIN 61326-1:2021
Homologação CPA
Número do modelo 002US
Classe de precisão 1,5
Resistência a choques
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Resistência a vibrações
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [anos] 160
Aprovação UL
Número de aprovação UL I033
Número de ficheiro UL E174189
Diretiva de equipamentos sob pressão pode ser utilizado para fluidos do grupo 2; fluidos do grupo 1 sob encomenda
Dados mecânicos
Peso [g] 1384,5
Tipo de montagem Comprimento do tubo de entrada 5xDN; Tubos de saída 1xDN
Materiais invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Display: PFA; Vedação Display: FKM; conector: POKAN
Materiais em contato com o fluído Secção do tubo: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão de processo 2" NPT DN50 rosca externa
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido 49,21 µin
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
display colorido 1,44", 128 x 128 pixels
função de comutação 2 x LED, amarelo
diagnóstico 1 x LED, 3 cores
Acessórios
Items fornecidos
folha de instruções
Notas
Notas
MW = valor de medição
MEW = Valor final da faixa de medição
o sinal de pulso e do totalizador só estão disponíveis para uma das duas saídas
as especificações de precisão são cumpridas para cobrir a área de aplicação completa
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado
Diagramas e gráficos
Informação sobre perda de pressão
redução (derating) da temperatura ambiente
1 Temperatura ambiente
2 Temperatura do fluído