- Produtos
- Monitorização da condição
- Medidores de fluxo de água
- Sensores de caudal por ultrasons
- SU8621
sensor ultra-som de caudal
SU8621
SUN11XFBFRKG/US
sensor ultra-som de caudal
SU8621
SUN11XFBFRKG/US
- Medição precisa do fluxo de água ultrapura e água
- O tubo de medição robusto de aço-inox e sem componentes oferece alta resistência a fluidos e vedação permanente
- O processo de medição de alta precisão em linha elimina qualquer influência relacionada à variação da espessura da parede e dos materiais dos tubos
- O LED de estados operacional sinaliza o estado do sensor e permite tirar conclusões sobre a qualidade do processo
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Intervalo de medição |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Conexão de processo | 1" NPT DN25 rosca externa |
Aplicação
Característica especial | Contactos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Substância | água purificada; água; meios à base de água | ||
Informação sobre fluidos |
|
||
Temperatura do fluído |
|
||
Pressão mín. de rutura |
|
||
Resistência à pressão |
|
||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 | ||
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 100 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 18...32 DC; (para PELV/SELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 75 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar [s] | 5 |
Princípio de medição | ultrassom |
Entradas
Entradas | reinício do contador |
---|
Saídas
Quantidade total de saídas | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal de pulso; sinal analógico; IO-Link; sinal de frequência; Sinal de diagnóstico; sinal de comutação do totalizador |
Conceção elétrica | PNP/NPN |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 0...10000 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Saída de impulso | Medição de caudal |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Intervalo de visualização |
|
||||
Resolução |
|
||||
Ponto de comutação SP |
|
||||
Ponto de reposição rP |
|
||||
Valor inicial do sinal analógico ASP |
|
||||
Valor final do sinal analógico AEP |
|
||||
Limite minimo de corte LFC |
|
||||
Frequência do ponto final, FEP |
|
||||
Frequência no ponto final FRP [Hz] | 1...10000 |
Comprimento do impulso [s] | 0,002...2 |
---|---|
Valor do impulso | 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal |
Intervalo de medição |
|
||
---|---|---|---|
Intervalo de visualização |
|
||
Resolução |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de reposição rP |
|
||
Ponto inicial analógico |
|
||
Ponto final analógico |
|
||
Frequência do ponto inicial, FSP |
|
||
Frequência do ponto final, FEP |
|
||
Frequência no ponto final FRP [Hz] | 1...10000 |
Precisão/desvios
Precisão (no intervalo de medição) | ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetibilidade | ± 0,2 % MEW |
Precisão [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | 0,2 |
Tempos de resposta
Tempo de resposta [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Amortecimento do valor de processo (dAP) [s] | 0...5 |
Resposta dinâmica T05/T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / programação
Funções de diagnóstico | detecção do sentido de fluxo; qualidade do sinal |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Perfil | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||||||||||||
Dados do processo analógico | 3 | ||||||||||||||
Dados do processo binário | 2 | ||||||||||||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Homologação CPA |
|
||||
Resistência a choques |
|
||||
Resistência a vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 160 | ||||
Aprovação UL |
|
||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | pode ser utilizado para fluidos do grupo 2; fluidos do grupo 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 631,5 |
---|---|
Tipo de montagem | Comprimento do tubo de entrada 5xDN; Tubos de saída 1xDN |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Display: PFA; Vedação Display: FKM; conector: POKAN |
Materiais em contato com o fluído | Secção do tubo: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão de processo | 1" NPT DN25 rosca externa |
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido | 49,21 µin |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
Diagramas e gráficos
Informação sobre perda de pressão
|
|
---|
redução (derating) da temperatura ambiente
|
|
---|