• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Soluções de automação na mobilidade elétrica

Finger push e-mobility start button

Nos últimos anos, o mundo automobilístico passa pela maior mudança em muito tempo. O motor a combustão convencional compete com conceitos híbridos e elétricos. As prognoses atuais de consultorias líderes indicam um intenso crescimento para carros elétricos. A parcela de veículos movidos a bateria deverá ser de aproximadamente 59% até 2035.

Temas em foco


Bateria

Motor elétrico

Reciclagem

Célula de hidrogênio e célula de combustão

Técnica de carga

Atualmente e a longo prazo, a ifm se ocupa com cinco assuntos chaves na mobilidade elétrica. A produção de uma bateria de íons de lítio e a fabricação de um motor elétrico estão atualmente em primeiro plano e, os assuntos de tecnologia de carga, reciclagem de baterias e a fabricação de células de combustão são consideradas a longo prazo.

A bateria de íons de lítio é o elemento central de um carro elétrico. Para enfrentar a pressão da concorrência e assegurar sucessos sustentáveis, os produtores de baterias e os fabricantes de máquinas e instalações precisam otimizar os seus processos sempre que possível.

 

Para isso, a ifm oferece diversas soluções

Disponibilidade da instalação
Use os nossos sistemas para análise e vibrações e a transmissão de dados digital e precisa via IO-Link para estar sempre a par da necessidade de manutenção da sua instalação. Planeje manutenções a longo prazo e minimize o risco de paradas não planejadas. Desde o sensor, passando pela infraestrutura até a análise de dados com apoio da TI, oferecemos tudo de um só fornecedor.
Desempenho
Seja câmera 3D, sensor de distância ou sensor de posição: Lhe oferecemos um abrangente portfólio de produtos, com o qual você automatiza e digitaliza com eficiência as etapas de trabalho e transferências na instalação. Graças à tecnologia de comunicação descomplicada do IO-Link isso também não é um problema nas instalações existentes. Assim você mantém os indicadores de desempenho elevados e pode até aumentá-los mais.
Qualidade
A qualidade do produto final é resultado de uma execução precisa de cada etapa de processamento. Nossas soluções de monitoramento de condições contribuem para a visualização permanente da condição de saúde da instalação e dos seus componentes. Assim é possível detectar a tempo e resolver desbalanceamentos, desgaste em ferramentas e outros fatores que possam influenciar a qualidade.

Consultoria através de nossos especialistas

Juntos faremos com que o seu projeto seja bem-sucedido.

Convencido? Então entre em contato conosco! Nós acompanhamos você em seu caminho. O sistema de vendas da ifm apoia você desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria estratégica, o desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e sua implantação, até serviços adicionais.