• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Água e esgoto
  2. estações de tratamento para água pura e ultrapura

Monitoramento de processos preciso e completa transparência para as suas estações de tratamento de água


Suas vantagens com a automação digital

Transparência através da IHM e do controlador até cada sensor por meio de IO-Link
Resolução ideal mesmo com grandes faixas de medição
Pouca variedade de sensores e estoque reduzido graças ao IO-Link

Estações de tratamento para água pura e ultrapura

Há mais de 30 anos, a EnviroFALK GmbH desenvolve, fabrica e comercializa instalações para a produção de água pura e ultrapura que são utilizadas mundialmente em praticamente todos os setores indústrias.

A água que sai da torneira não representa nenhum grande desafio para os sensores de processo. Mas a situação é diferente no caso do tratamento de água ultrapura. Os sensores usados em tal processo devem tem um maior desempenho e suportar muito mais.

Os diferentes sensores da ifm atendem a essas exigências especiais e permitem um monitoramento de processo enxuto e preciso. IO-Link reduz os custos de manutenção de estoque e a complexidade de montagem, o que leva a uma significativa economia de custos, além de proporcionar uma perfeita transparência em todas as etapas do processo.

Estação de tratamento de água modular em vários níveis da EnviroFALK