• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

O ecomatDisplay de 4,3” estabelece novos padrões

Novo padrão na classe compacta

Sempre que for necessária uma comunicação clara, precisão e de alto desempenho em um espaço mínimo, o membro mais compacto da família ecomatDisplay é a escolha perfeita.
Porque na interação homem-máquina, a IHM de 4,3 polegadas não deixa a desejar: 16 milhões de cores, display de alta resolução e boa legibilidade mesmo em ângulos ou condições de iluminação extremas, garantem uma clara troca de informações em qualquer situação.

Fácil de conectar, econômico e comunicativo

Inúmeras opções de conexão e uma grande variedade de protocolos de comunicação suportados permitem uma integração simples e abrangente do ecomatDisplay à máquina. O ambiente Codesys 3.5 e a abrangente biblioteca ifm de módulos de software permitem uma fácil visualização das informações mais relevantes. Além disso, ajustes personalizados como visualizações com QT também podem ser feitos no sistema operacional baseado em Linux. O potente processador Dual Core e a memória RAM DDR4 igualmente potente garantem o processamento confiável de todos os dados e comandos de controle. A compacta IHM exige apenas cinco watts de potência para proporcionar todos esses elevados desempenhos.

ecomatDisplay - robustez incomparável

O invólucro robusto, já conhecido de outros ecomatDisplay, oferece também ao modelo de 4,3” a mais alta proteção contra influências externas, o que o torna ideal para a aplicação em ambientes operacionais extremos.