Display de loop de corrente para sinais de 4...20 mA
Visualização de valores analógicos
Apesar da crescente digitalização, ainda existem muitas situações em que os valores analógicos medidos, como o nível de um tanque ou a temperatura de uma sala climatizada, devem ser diretamente legíveis no armário de controlo ou na mesa de controlo. O display de loop de corrente foi concebido precisamente para este fim.
É simplesmente ligado em loop à linha do sinal analógico de 4...20 mA. Não é necessária qualquer fonte de alimentação, uma vez que a energia do sinal analógico é suficiente para alimentar o dispositivo.
Ajuste flexível dos valores
O display pode ser parametrizado para que a unidade de medida seja mostrada como um valor real, por exemplo, o nível em centímetros ou a temperatura em graus Celsius. Para tal, o utilizador pode definir e dimensionar livremente a gama de medição através de pontos iniciais e finais. Mesmo os sinais não lineares podem ser facilmente apresentados como valores lineares através de pontos de linearização livremente posicionáveis. Por exemplo, um ângulo de abertura pode ser indicado através de valores de distância medidos. Isto proporciona ao utilizador uma visualização de valores de medição poderosa e fácil de utilizar.