• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Mestre IO-Link para painel elétrico com conexão IoT

Troca segura entre o nível de OT e IT

Mesmo no mundo moderno da indústria 4.0, proteger a infraestrutura da instalação contra influências externas é uma prioridade máxima. Os módulos mestres IO-Link com capacidade IoT atuam como gateways descentralizados na rede de automação e transmitem os dados dos sensores conectados para o barramento de campo. A conexão ao nível da TI ocorre através de um conector Ethernet IoT separado. A transmissão de dados ocorre através da interface TCP/IP-JSON. Isto permite processar dados de processo relevantes no nível da TI e nos sistemas ERP e ao mesmo tempo manter um alto nível de segurança na instalação.

Simples parametrização de sensores com o moneo configure free

O software moneo configure free é intuitivo e detecta automaticamente toda a infraestrutura IO-Link e a organiza claramente na estrutura em árvore definida. Os mestres e sensores são indicados com seus respectivos parâmetros e podem ser gerenciados de forma centralizada no software.

Fácil conexão do sensor

A conexão de sensores e atuadores é realizada através de cabos de conexão padrão M12 não blindados. Os cabos de conexão são fixados ao mestre IO-Link por meio de conexões através de bornes com mola removíveis.
É possível conectar até 8 sensores IO-Link e alimentá-los com até 3,6 A no total. O comprimento do cabo pode ser de até 20 m.