• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Transmissão contínua via barramento de campo

Módulos Ethernet para aplicações em campo

Os módulos DI descentralizados funcionam como gateway entre os sensores binários e o barramento de campo. Assim os sinais de comutação binários localizados em campo podem ser transmitidos diretamente via barramento de campo. Não há necessidade de nenhum outro sistema de transmissão na topologia do barramento de campo.

Robusto e permanentemente vedado

Os módulos da ifm são a escolha perfeita mesmo em ambientes difíceis: os materiais e processos de produção são idênticos aos dos cabos de conexão ifm das séries EVC e EVF.
A tecnologia ecolink garante conexões M12 permanentemente vedadas e confiáveis dos cabos de conexão.

Ampliação da família de mestres IO-Link através de módulos digitais de entrada

Os módulos Ethernet são o complemento perfeito para a família de mestres IO-Link da ifm. Apresentam o mesmo modelo, disposição das portas e conexões M12 padronizadas.

Função de contador integrada para aplicações de contagem de alta frequência

Os pulsos do sensor são contados dentro do módulo e transmitidos ciclicamente ao contador em forma de pacote. Isto permite uma contagem precisa que não é afetada pelo tempo de ciclo do controlador.

Forte alimentação de tensão

Para a alimentação da tensão, os módulos oferecem uma conexão M12 com codificação A de 1 x 4 A e uma conexão M12 com codificação L de 2 x 16 A com funcionalidade de conexão em linha (daisy chain).

Produtos