• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Gateway ISOBUS para máquinas agrícolas

Agricultura inteligente eficiente e descomplicada

O gateway ISOBUS permite a integração simples das funcionalidades ISOBUS relevantes para a agricultura inteligente no programa de controle de implementos agrícolas. Graças à biblioteca de funções ISOBUS fornecida, a visualização do implemento pode ser configurada de forma rápida e fácil por meio do CODESYS V2.3 ou V3.5.

Com a ajuda do processamento de dados otimizado, são transmitidos apenas os valores que devem ser mostrados no display do trator. Com isso a carga sobre o barramento de dados se reduz consideravelmente.

Pleno uso do controlador de tarefas (TC)

Além do terminal virtual VT e da função de controle auxiliar AUX N (Auxilliary Control Function), as funções de automação básica, geográfica e de controle de seção (TC Basic, TC Geographic e TC Section Control) da interface de agricultura inteligente do controlador de tarefas, também podem ser totalmente utilizadas por meio do gateway ISOBUS. A conexão M12 permite conectar o gateway ISOBUS facilmente através da interface CAN a todos os controladores móveis da ifm, mesmo em um momento posterior.

Não há taxas de licença adicionais para o uso do gateway ISOBUS, certificado pela AEF (Agriculture Industry Electronics Foundation).