• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Identificação óptica de códigos 1D/2D e textos

Solução versátil para a produção e logística

O leitor de códigos O2I detecta códigos 1D e 2D e elementos de texto. Mesmo com vários códigos, seções de textos ou suas combinações, o O2I avalia tudo com precisão em uma única captação de imagem. Isso torna o leitor de códigos uma solução universalmente aplicável para processos de produção e logística nos quais a presença de códigos e informações de texto deve ser verificada quanto à qualidade ou utilizada para o rastreamento de produtos.

Graças à iluminação RGBW integrada e configurável, é possível ler com facilidade até mesmo códigos, textos e planos de fundos com combinações de cores difíceis.

Fácil integração graças ao IO-Link

A integração é extremamente simples graças ao uso do IO-Link. Depois de retirado da embalagem, o leitor de códigos pode ser instalado diretamente à infraestrutura IO-Link existente. Basta fazer uma simples programação teach para configurar o sensor em um código. Para tarefas de identificação mais exigentes, está disponível o "Vision Assistant”, software para computador fácil de utilizar.

Os dados com tamanho superior a 32 bytes são automaticamente divididos em vários blocos e transmitidos ao controlador via IO-Link por meio do padrão rápido COM3. A separação dos blocos de dados ocorre automaticamente com um tempo de retenção ajustável dos dados. Uma grande vantagem para o usuário é que não são necessários componentes funcionais especiais no programa de controle.

Além disso, o IO-Link permite configurar com facilidade muitos parâmetros de sensores diretamente a partir do controlador. Isso inclui, por exemplo, foco e cadeias de dados para a comparação de códigos ou diagnóstico. Assim o leitor por ser adaptado facilmente aos produtos ou processos operacionais que mudam.

Tudo em um único sistema

O leitor de códigos O2I agora também reconhece fontes e caracteres, além dos códigos 1D e 2D já conhecidos. Ele garante uma identificação segura mesmo em condições difíceis como por exemplo no caso de variação de luz externa ou em superfícies brilhantes. Atualmente data de fabricação, o número do lote e a serialização dos produtos são temas importantes no ambiente de rastreamento e localização (track and trace), tarefas no ambiente da Indústria 4.0. Com o O2I mais desenvolvido, agora estas tarefas podem ser dominadas de maneira esplêndida. Somente leitura ou comparação de textos ou em combinação com códigos 1D e 2D.

Produtos