Novo: Para sensores selecionados oferecemos um certificado de fábrica gratuito para download.
Dependendo da faixa de medição do sensor, vários pontos de apoio são abordados e os desvios do valor de referência para comunicação analógica e IO-Link são registrados e documentados. Para acessar o documento, você só precisa do número de série do dispositivo e de uma conta ativa na loja virtual.
O certificado de fábrica gratuito está disponível para os seguintes produtos:
Pressão
PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (a partir da data de produção de 01/2018)
PG27xx, PG28xx (a partir da data de produção de 01/2019)
Temperatura
TA11xx, TA13xx e TCCxxx
TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(a partir da data de produção de 01/2018)
Fluxo
SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
SMFxxx
SDx500, SDx600 (pode ser emitido somente para a curva característica do ar)
Certificado de inspeção conforme DIN EN 10-204-2.2
de acordo com a DIN 50049-2.2
O certificado de inspeção certifica que os produtos indicados cumprem com as informações das fichas técnicas correspondentes e que foram submetidos a um teste final completo.
Os testes de um certificado de inspeção indicam o nível de qualidade dos produtos similares do fabricante e, portanto, são diferentes da declaração de fábrica.
A declaração é confirmada pelo fabricante.
Certificados de inspeção e outros certificados de teste da norma são uma ferramenta importante para a gestão da qualidade, pois fornecem informações significativas para auditorias internas.
Certificado de aprovação conforme DIN EN 10-204-3.1
de acordo com a DIN 50049-3.1
O certificado de aprovação mostra os resultados baseados em testes de lotes determinados para comprovar que os requisitos de características de materiais e de exigências de qualidade são cumpridos.
As propriedades relevantes do material podem ser determinadas para diversas aplicações, para que máquinas e componentes possam ser projetados de acordo com sua resistência.