• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. IO-Link: padrão mundial aberto
  2. Depoimentos de clientes sobre o IO-Link

Depoimentos de clientes sobre o IO-Link na indústria

ABB: Economia de custos com IO-Link

A filial ABB na França confia na empresa ifm para equipar os seus distribuidores com mestres IO-Link e módulos I/O. Assim, a ABB economiza tempo e material de cabeamento. A possibilidade de ser independente de um determinado barramento de campo torna a oferta da ABB França muito flexível.

NEREUS: Tratamento de águas residuais confiável com IO-Link

A empresa NEREUS desenvolve e produz sistemas de filtragem compactos com os quais a água residual é filtrada para poder ser reutilizada como água limpa. ifm apoia a empresa como um parceiro confiável com vários sensores, como por exemplo, sensores de pressão, de temperatura, de nível, mas também com os novos sensores de condutividade.

Technoalpin: Aumento da eficiência dos canhões de neve artificial

Technoalpin é um fabricante de canhões de neve artificial do sul do Tirol.
Com vários sensores nos canhões de neve, como também nas estações de bombeamento, ifm contribui para trazer progresso para as pistas de esqui. Graças à tecnologia IO-Link, o cliente monitora a instalação com a máxima eficiência e também pode avaliar confortavelmente, via software, dados como de quantidades de vazão e adaptá-los caso necessário.

Starrag: Sofisticação digital com o IO-Link

O objetivo da implementação da indústria 4.0 é, entre outros, gerar uma imagem digital de uma planta, ajudando assim a otimizar processos com auxílio de computador. Fonte fundamental de informação são os vários sensores que de qualquer maneira já estão instalados para controlar a máquina. Graças a tecnologia IO-Link, estes sensores fornecem mais dados do que somente sinais de comutação ou valores analógicos. A Starrag Technology GmbH localizada na cidade de Bielefeldd (Alemanha), fabrica máquinas-ferramentas e as equipa totalmente com sensores IO-Link ifm. Assim desde a fábrica, o consumidor final já está preparado para a digitalização da indústria que vêm se tornando cada vez mais importante.

Ler o depoimento completo de clientes

Skanderborg Bryghus: Resultados de produção ideais com IO-Link

Pequenas distâncias e consultoria direta tornam a cooperação entre os nossos clientes e parceiros um sucesso. Neste exemplo da fábrica de cerveja em Skanderborg a cooperação entre GEA e ifm ajudou a fábrica de cerveja a tornar-se totalmente moderna e altamente automatizada sem que praticamente nenhum processo seja deixado ao acaso. Diversos produtos ajudam o processo de automação desde o monitoramento completo dos tanques até o envase dos produtos.

Ler o depoimento completo de clientes

Ramaplast: Monitoramento energético com IO-Link