- Sensores de fluxo
- Tecnologia
Princípios de medição para sensores de vazão e sensores de fluxo
Magnético-indutivo
O sensor de vazão do tipo SM trabalha de acordo com o princípio de indução de Faraday. O fluido condutor que flui em um campo magnético (M) através de um tubo, produz uma tensão proporcional à velocidade (v) e à vazão volumétrica. Esta tensão é captada pelos eletrodos (E) e preparada em um sistema eletrônico de avaliação. Graças aos materiais resistentes, o sensor é apropriado para vários tipos de fluidos Em campo, o sensor destaca-se igualmente por seu alto grau de proteção e seu invólucro robusto e compacto.
O princípio de medição é adequado para líquidos com uma condutibilidade elétrica de no mínimo 20 µS/cm. Valores típicos para a condutibilidade elétrica são 0,5 µS/cm para água destilada, 50 µS/cm para água potável e 50.000 µS/cm para água salgada.
Certificado de calibração ISO para sensores de vazão SM: ZC0052
Certificado de calibração ISO para sensores de fluxo SM ATM: ZC0054
Princípio de medição Vortex
Em um corpo de retenção instalado em um tubo de medição, o fluido que corre (água com ou sem condutibilidade) gera, de acordo com a sua velocidade, redemoinhos mútuos que são detectados por um sensor piezo-cerâmico. Se o corte transversal for conhecido, a quantidade de vazão pode ser determinada pelo número de vórtices.
Este procedimento de medição de vazão conhecido como princípio Vortex é, na medida do possível, independente das variações de pressão e temperatura do fluido.
Princípio de medição mecatrônico
O sensor de fluxo trabalha de acordo com o princípio de pistão apoiado por mola. O pistão localizado na base da válvula do invólucro é levantado pelo fluido que flui contra a força da mola.
A posição do pistão é monitorada por um sensor magnético e é emitida como sinal analógico. Com a diminuição do fluxo, a força da mola provoca a volta do pistão para a sua posição original. Isto permite a instalação do sensor de fluxo independentemente da posição e se previne o refluxo.
Uma outra versão mecânica robusta (SBT) pode sr utilizada em altas temperaturas de até 180ºC e em ambientes industriais adversos.
Vídeo: Serviço de calibração de óleo para sensores de vazão tipo SB
Princípio de medição de Ultrassom
Os sensores ultrassom de vazão da série SU consistem em dois conversores que podem transmitir e receber pulsos de som. Para calcular a vazão, o conversor A envia um pulso na direção da vazão, que é refletido pela parede oposta do tubo e desviado ao conversor B. O tempo de permanência do pulso no fluido é registrado. Posteriormente, um pulso é enviado do conversor B na direção oposta, refletido pela parede do tubo e enviado ao conversor A. Neste caso também é medido o tempo de permanência no fluido. A vazão é então calculada a partir da diferença de tempo registrada.
A característica especial da série SU: Os conversores estão localizados no invólucro do sensor e, portanto, fora do tubo de medição. O tubo de medição de aço-inox do SU não possui elementos de medição, o que evita uma queda de pressão causada pelo componente e torna os testes de compatibilidade de material desnecessários.
Princípio de medição calorimétrico
Os modelos SA e SI contém 2 elementos de medição e uma fonte de calor.
O elemento de referência, que está a 10 mm acima do chão mede a temperatura do fluido e é usado para a compensação de temperatura A diferença de temperatura para o elemento no chão é mantida contante através da fonte de calor que lá se encontra. A potência necessária para manter esta diferença constante é proporcional à velocidade de fluxo. Uma crescente velocidade de fluxo gera uma maior dissipação de calor.
O medidor de ar comprimido SD utiliza o mesmo princípio térmico. Um dos seus elementos de medição cerâmicos é aquecido (elemento de medição), o outro não (elemento de referência). A diferença de potencial que resulta da dissipação de calor através do fluido, é a medida para o fluxo.
O volume de fluxo padrão (conforme a ISO 2533) é detectado diretamente.
Certificado de calibração ISO para sensores de fluxo SD: ZC0020
Certificado de calibração DAkkS para sensores de fluxo SD: ZC0075
O novo sensor do vão de ar SDP é capaz de medir uma distância em valores absolutos de distância [mm] através da avaliação combinada de fluxo e pressão:
Quanto mais próxima uma peça estiver de um bocal de medição, menos ar flui através do vão de ar entre a peça e o bocal de medição. Desta forma, é possível garantir a posição da peça e detectar claramente um vão zero ou um bocal entupido.