• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Soluções completas

ifm-Systemlösungen

hardware / software / know-how

Soluções completas para assegurar a capacidade de processo de máquinas

Transparência, eficiência e conectividade são AS palavras-chaves quando se trata de otimização, redução de custos e monitoramento de processos de produção. A condição para isso é a comunicação contínua desde as menores unidades
(ex. sensores instalados) até a completa linha de produção, plantas de produção e localização. Uma conexão e comunicação global da indústria de produção.

Monitoramento de condições - manutenção e serviços preventivos

Paradas de produção de alto custo provocadas por desgaste, podem ser detectadas antecipadamente com o LR SMARTOBSERVER. Se torna possível programar a manutenção e o reparo – reduzir paradas e evitar caros danos subsequentes.

E quando se trata de monitoramento de energia, o LR SMARTOBSERVER também mostra-se ser adequado.

  • manutenção preventiva e conservação
  • transparência e otimização de processos
  • aumento da disponibilidade
  • garantia de qualidade
  • redução dos custos de produção
  • produção ecológica com eficiência energética
  • conectividade SAP

Valores de processo de energia da tecnologia de sensores correspondente (vazão, corrente elétrica, quantidade,...), são transmitidos para o software LR SMARTOBSERVER através do IO-Link, do controlador ou da unidade VSE. Diferentes diagramas de indicação e avaliação, também juntamente com mecanismos de alarme pré-definidos, permitem o monitoramento e análise contínuos dos valores energéticos. Estas avaliações são a base para processos de produção rentáveis e eficientes em termos de recursos.