- Produse
- Comunicatie industriala
Comunicatie industriala
Module / Mastere
Sisteme / Senzori
Tensiune de alimentare
Comunicație industrială
Interfața actuator-senzor (AS-i) este un standard independent de producător pentru conectarea actuatorilor și senzorilor de pe primul nivel de teren. AS-Interface s-a impus ca un sistem de cablare economic în automatizarea industrială. Un cablu plat cu două fire transmite date și energie. Acest lucru reduce considerabil complexitatea cablajului, deoarece nu mai este necesar cablajul paralel convențional al fiecărui senzor sau actuator către controler. De asemenea, economisește utilizatorul de un număr mare de terminale, cutii divizoare, plăci de intrare/ieșire și linii de cablu.
Gateway-urile AS-i cu funcție PLC integrată controlează schimbul de date către nivelul senzorului/actuatorului și comunică rapid cu nivelul superior de control. Acestea pot fi utilizate ca controlere decentralizate independente sau ca gateway-uri către toate sistemele de teren comune. Gama include interfețe cu EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT sau CANopen. Modulele I/O decentralizate AS-Interface conectează senzori și actuatori binari și analogici la gateway sau PLC prin intermediul AS-Interface.
Conectarea cablului plat cu două fire prin tehnologia de deplasare a izolației asigură protecția împotriva polarității inverse. Senzorii și actuatorii sunt conectați prin intermediul unor conectori robusti, dovediți.