• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Comunicatie industriala
  3. Componente Fieldbus

Componente Fieldbus

Gama de componente Fieldbus de la ifm include Gateway-uri, IO-Link-Mastere, unități de evaluare RFID și traductoare de rotație. Gateway-urile facilitează conexiunea de la AS-i la cele mai comune magistrale de teren, cum ar fi EtherNet/IP, Profibus, Profinet sau EtherCAT. Ele asigură controlul fiabil al schimbului de date către nivelul senzorului/actuatorului și comunică rapid cu nivelul de comandă superior. În plus, sunt disponibile cu funcționalitate CLP sau cu CLP sigur la erori.

IO-Link-Master-ele sunt folosite pentru conectarea dispozitivelor IO-Link, cum ar fi senzorii, supapele sau modulele binare de intrare/ieșire, și au o interfață Fieldbus integrată. Gama include variante pentru integrarea în dulapuri de conexiuni sau pentru utilizarea în teren.

Unitățile de evaluare RFID controlează schimbul de date către antenele RFID și comunică prin Fieldbus cu nivelul de comandă superior.

În multe procese de fabricație și producție, traductoarele de turație absolute sunt utilizate ca dispozitive de preluare a valorilor de măsurare pentru sarcini de poziționare precise. Acestea sunt disponibile în variantele de traductoare de turație monotură sau multitură - Singleturn sau Multiturn - cu interfață CAN sau Profibus.