Modernizare digitală eficientă cu noul splitter de date IO-Link
- Plug & play permite integrarea ulterioară fără modificarea instalării
- Furnizare rapidă a datelor senzorilor către IoT/sistemele cloud
- Asistență perfectă pentru personalul de service și de întreținere
Performanță îmbunătățită datorită IO-Link
- Decuplare cu ușurință a datelor IO-Link relevante pentru diagnosticarea sau monitorizarea eficientă a procesului
Starea actuală în câmp
În instalările mai vechi, semnalele de ieșire analogice sau digitale ale senzorilor sunt cel mai frecvent trimise direct spre cartelele de intrare standard ale regulatoarelor și procesate acolo în continuare. De asemenea, senzorii din prezent sunt echipați, în mod normal, cu IO-Link. Aceasta înseamnă că aceștia transmit de asemenea date relevante, care sunt pierdute prin utilizarea convențională.
Utilizați astăzi avantajele viitorului
Cu ajutorul splitterului de date IO-Link este posibilă activarea monitorizării independente de instalație într-un sistem convențional operat anterior în modul SIO. Semnalele de ieșire aferente regulatorului sunt trimise în continuare în modul SIO spre intrările regulatorului. Suplimentar, valoarea de proces și restul datelor senzorilor sunt măsurate și transmise prin IO-Link către sistemele de nivel superior (Smart Observer, cloud). Setarea parametrilor senzorului este posibilă de ex. cu software-ul dispozitivului LR și cu un IO-Link Master corespunzător.