Digitalul întâlnește analogicul: integrarea senzorilor IO-Link moderni în modul analogic
- Convertește valorile de proces IO-Link în două semnale analogice 4...20 mA
- Ideal pentru senzorii IO-Link cu valori multiple de proces
- Gata de utilizare: nu este necesară setarea parametrilor
- Rezistent la agenţi de curăţare, ideal pentru utilizarea în zone igienice
- Instalare simplă direct pe senzor sau în cablul de conexiune
Principiul de funcţionare
Senzorii IO-Link furnizează frecvent mai multe valori măsurate concomitent, de ex. senzori de conductivitate cu măsurarea integrată a temperaturii. Pentru a permite conectarea acestor senzori la sistemele de comandă existente, acest emiţător convertește două valori măsurate digital în două semnale analogice (4...20 mA). Astfel, hardware-ul sistemului este pregătit deja pentru digitalizarea de viitor. Emițătorul poate fi folosit direct fără parametrizare. Cu toate acestea, dacă este necesar, acesta poate fi parametrizat prin IO-Link, de ex. pentru scalarea valorilor analogice.
Igienică
Atât materialele speciale ale carcasei, cât și clasa de protecţie ridicată IP 67 / IP 69K permit, spre exemplu, utilizarea în industria alimentară, chiar și cu curăţarea de înaltă presiune și agenţi de curăţare agresivi.
Principiul de funcționare:
1 x IO-Link convertește în 2 x ieșiri analogice
Cu ajutorul acestui emiţător compact, senzorii IO-Link moderni, care furnizează mai mult decât doar o valoare de proces, pot fi conectaţi la sistemele de comandă existente echipate doar cu intrări analogice.
Valori măsurate multiple via IO-Link
Se prezintă în cele ce urmează o mică selecţie de senzori ifm, care emit mai mult decât doar o valoare de proces via IO-Link.
Digitalul întâlnește analogicul: integrarea senzorilor IO-Link moderni în modul analogic
Tipul senzorului | Valori de proces via IO-Link |
---|---|
Senzor de nivel LT | nivel, temperatură |
Debitmetru SD | debit, temperatură, presiune |
Senzor de presiune PM15 | presiune, temperatură |
Senzorul de temperatură TCC | 2 x temperatură |
Senzor de conductivitate LDL | conductivitate, temperatură |
Senzor laser OGD | valoarea distanţei, reflexia |