Senzor de vibrații alimentat cu baterii VWV
Monitorizarea vibrațiilor pentru mașini simple
Senzorul de vibrații alimentat cu baterii, în combinație cu portalul ZB0929 și moneo RTM, permite monitorizarea globală a stării mașinii în conformitate cu ISO 10816.
Împreună cu monitorizarea integrată a temperaturii, este posibilă detectarea deteriorării iminente a mașinilor și programarea întreținerii orientate spre cerere, pentru a preveni astfel deteriorări majore și opriri costisitoare.
Integrare rapidă, comunicare fiabilă
Datorită designului fără fir, senzorii pot fi instalați pe părți ale mașinii greu accesibile. Datele sunt apoi transmise către portal direct sau prin intermediul tehnologiei de tip plasă - iar datorită consumului redus de energie și a unei baterii de mare capacitate, aceasta durează cel puțin patru ani.
Conectivitate extinsă a portalului
Până la 30 de senzori pot fi conectați la portal prin simpla apăsare a unui buton. Pe lângă o interfață Ethernet cu fir, portalul în sine are, de asemenea, o varietate de opțiuni de conectare wireless.
Integrare perfectă în nivelul IT
Integrarea fără probleme în software-ul moneo IIoT face ca datele să fie disponibile rapid și ușor pentru analiză și vizualizare. Acest lucru facilitează stabilirea unei monitorizări fiabile a instalațiilor bazate pe IT.