• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Contor de aer comprimat pentru înregistrarea consumului de energie

Scurgerile sunt o sursă semnificativă de energie irosită în sistemele de aer comprimat, care deseori pierd până la 30% din puterea compresorului. Scurgerile de aer pot determina, de asemenea, ca presiunile sistemului să fluctueze. Rezultatul: Echipamentele operate cu aer nu funcționează corect, producția este ineficientă și calitatea produsului suferă. Echipamentul necesită, de asemenea, o întreținere mai frecventă.

Contorul de aer comprimat SD al ifm detectează presiunea curentă, debitul și consumul total de aer comprimat. Aceasta permite detectarea precisă a consumului de presiune a aerului în puncte individuale și în sistemul general. Pe baza valorilor de deviere, scurgerile pot fi detectate și eliminate rapid.

Valoare adăugată cu IO-Link

Implementarea sistemelor de monitorizare a aerului comprimat este de obicei prohibitivă din punct de vedere al costurilor. IO-Link transmite mai multe valori de proces pe un singur cablu. În cazul SD, acestea sunt presiunea aerului, debitul curent, temperatura și valoarea totalizatorului. Acest lucru reduce nevoia de carduri analogice costisitoare. Întrucât un senzor poate transmite mai multe semnale de proces, se pot elimina fitingurile de conductă suplimentare, senzorii, cablurile și în final se simplifică stocurile de inventariere. Economiile de la detectarea energiei irosite și reducerea costurilor totale de instalare permit un randament rapid al investițiilor.

Senzorii de vid monitorizează ventuzele vacuumatice

Senzorii de vid din seria PN7 detectează vidul necesar pentru funcționarea corectă a ventuzelor vacuumatice. Dacă valorile minime nu sunt atinse, ventuza vacuumatică rămâne în poziția inițială pentru a preveni deteriorarea pieselor de prelucrat și sistemelor. În plus, sunt monitorizate rețeaua de aer comprimat de înaltă presiune (12 bar) și rețeaua de aer comprimat de joasă presiune (6 bar).

Valoare adăugată cu IO-Link

Dacă senzorul de vid PN7 trebuie înlocuit, parametrii setați pot fi copiați automat pe noul senzor prin intermediul IO-Link. Acest lucru economisește timp și previne erorile posibile la setarea punctelor de comutare. Senzorul de vid poate fi utilizat ca un comutator de pornire / oprire sau de a transmite valori analogice prin IO-Link, permițând unui senzor să gestioneze atât aplicațiile digitale cât și cele analogice și reducând cerințele de inventariere a stocurilor.

Verificarea coliziunii pe platforma de asamblare

Într-o fabrică de mașini, senzorul de distanță fotoelectric O1D detectează între două trepte de asamblare dacă un corp de mașină este amplasat pe platforma de asamblare. În acest caz, cuierul va fi coborât și corpul mașinii va fi poziționat în siguranță. Poziția O1D este critică și de multe ori nu poate fi parametrizată fără a opri linia de asamblare dacă aplicația ar trebui să se modifice.

Valoare adăugată cu IO-Link

Setarea parametrilor de la distanță este cheia acestei aplicații. Senzorul de distanță O1D este montat într-o locație inaccesibilă și poate fi reglat prin software sau PLC la trecerea la un model de producție diferit, fără a opri linia de producție.