- Produkter
- IIoT lösningar
- moneo
- moneo lokalt
- QMP010
stand-alone licens for online och offline parameterinställning av IO-Linkenheter
QMP010
moneo configure SA License
stand-alone licens for online och offline parameterinställning av IO-Linkenheter
QMP010
moneo configure SA License
- Licens för mjukvaruverktyg som kan användas oberoende av moneo IIoT plattform
- Parameterinställning av alla IO-Linkenheter via USB och Ethernetmaster
- tillgång till givare på fältnivå utan PLC-inblandning
- On- och offline aktivering av licensen möjligt
- parameter setting of IO-Link devices of all manufacturers
- integrated parameter set management ensures fast set-up of devices
- Integrerad cockpit för visning av upp till två processvärden
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
från och med nu är stand alone (SA) versionen tillgänglig gratis som moneo configure free
Applikation
Applikation | för stand-alone drift på en single-user PC |
---|
Applikation |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kompatibilitet |
|
|||||
Enhetshantering |
|
|||||
Datahantering |
|
|||||
Parameterinställning |
|
|||||
Användarinterface |
|
Mjukvara / programmering
Språk | tyska; engelska; Franska; Italienska; Spanska; Portugisiska; Kinesiska; Japanska; Koreanska; Rysska |
---|---|
Databärare | download |
Typ av licens | en licens |
Licensklass | fullversion |
Systemkrav
Min. CPU-cykel | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. antal CPU-kärnor | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Min. hårddiskminne | 1 GB | |
Min. grafisk upplösning | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Önskat enhetsinterface | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Nätverkskort | Ethernet 1 Gbit | |
Nätverksprotokoll | Ethernet TCP/IP | |
Operativsystem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (endast versioner inom Microsofts supportperiod) | |
Web browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (stödda versioner: se noteringar i senaste utgåvan) | |
Dessutom krävs mjukvara |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 0,001 |
---|