Med hjälp av moneo configure kan ett stort antal IO-Link-enheter och ifm IO-Link-master konfigureras med bara några få klick. En integrerad anslutning till IODD-databasen (onlinesökfunktion) möjliggör även integration av enheter från andra tillverkare.
Bekväm hantering av dina egna parameterdatauppsättningar, inklusive import- och exportfunktioner, gör integrationen av nya givare ännu snabbare.
Skanningsfunktionen ger en snabb detektering av till och med komplexa IO-Link-nätverk med flera masters och enheter. moneo har även en tydlig visualisering av upp till två processvärden från samma enhet för installation och diagnos av IO-Link-enheter vilket underlättar hanteringen av IO-Link-nätverk och feldiagnostik.
moneo configure kan användas för parameterinställning och övervakning av givarna utan PLC. Kopplade ställdon är också möjligt. Vid installation av IO-Link-enheter i en PLC underlättar den nya visualiseringen av processdatastrukturen i cockpiten på moneo configure.
Vår konfigurationsprogramvara finns i två versioner:
Vår moneo configure free lösning är en perfekt start på digitaliseringen om du behöver en lösning för parameterinställning, hantering och diagnostik för IO-Link-nätverk. Klicka på här för nedladdningen.
moneo configure eftersom en modulversion är en del av vår IIoT-programvara moneo och kan kombineras med andra moduler, vilket gör att inställningar kan göras enligt kraven för dataanalys.
All den flexibilitet du behöver:
moneo configure free är nu också kompatibelt med mastrar från tredje part
Information: moneo configure free har ett nytt gränssnitt för mastrar från tredje part!
Detta innebär att det inte bara går att konfigurera IO-Link-mastrar från ifm, utan även också att ställa in parametrarna för givare som är anslutna till mastrar från andra tillverkare.
Därmed kan moneo configure free även användas för parameterinställning i befintliga system och anläggningar – oavsett vilka IO-Link-mastrar som används där.
Moneo configure – det bekväma hanteringsverktyget för ditt IO-Link-nätverk.