• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Vatten - en knapp resurs: ifm fortsätter att hjälpa företag i att minska förbrukningen genom att använda vatteneffektivitet i alla nödvändiga processer.

Med den stadiga tillväxten av den globala befolkningen och de globala effekterna av klimatförändringarna ökar efterfrågan på de grundläggande och livsviktiga naturresurserna, vatten. För att kunna möta efterfrågan är det viktigt att vatten renas direkt efter användning för att senare utan problem kunna återanvändas igen. Detta kräver mer sofistikerade och effektivare processer som måste implementeras och utföras samtidigt så ekonomiskt som möjligt.

För att övervinna dessa utmaningar erbjuder ifm pålitliga och innovativa automationslösningar. Även om vi alltid överväger aktuella trender och krav söker vi också efter de bästa möjliga lösningarna för morgondagen, vilket säkerställer att säkerhet och framtida lönsamhet garanteras i lika stor omfattning.

Din fördel med våra automationslösningar

På grund av den ökande bristen och värdet av våra sötvattenresurserna är det viktigt att driva anläggningar så effektivt som möjligt längs hela cykeln. Våra lösningar, som innehåller både hård- och mjukvara, ger dig möjligheten att driva din anläggning på bästa möjliga sätt när det gäller standarden " Overall Equipment Effectiveness (OEE)."

Tillgänglighet:
Dra nytta av fördelarna med digital datakommunikation med IO-Link. Från givare till IT-nivå erbjuder vi dig alla komponenter du behöver för att hela tiden hålla ett öga på ditt systems hälsotillstånd och behovet för underhåll. Det hjälper dig att förkorta stilleståndstider till ett minimum.
Prestanda:
Ju noggrannare anläggningens tillgängliga data är desto effektivare kan du rena vatten tills du får den önskade kvaliteten. För detta ändamål förser vi dig med exakt givarteknologi, strukturer för en förlustfri dataöverföring via IO-Link och programvara för en enkel och transparent dialog med din anläggning.
Kvalitet:
Varje litet fel i vattenrening motsvarar förlusten av en dyrbar resurs. Med våra lösningar för en kontinuerlig kvalitetsanalys och för en transparent överblick över alla automationskomponenter som ingår i processen, kan du på ett tillförlitligt sätt säkerställa dina kvalitetskrav på lång sikt.

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper dig vårt ifm systemförsäljningsteam redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.