• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Luftfuktighetsgivare: Säkerställ ett behagligt klimat för dina processer

  • Övervakning av temperatur och luftfuktighet för skydd av elektriska system, kopplingsskåp eller produktionsprocess
  • Plug & play tack vare skruvmontering eller på DIN-skena och M12-hankontakt
  • Utdata via analogsignal eller IO-Link

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Enkelt givarbyte – parametrarna ställs in automatiskt vid anslutning till en IO-Link-master

Permanent temperatur- och fuktighetsreglering
Luftfuktighetsgivaren skapar transparens och säkerhet för elektriska installationer och känsliga produktionsprocesser. Väggfästen eller montering på DIN-skena och en standard M12-hankontakt garanterar snabb och felfri installation. Beroende på typ, överför givaren värden för temperatur och luftfuktighet till styrenheten via IO-Link i analog eller digital form. Detta gör det möjligt att skydda kopplingsskåp eller testbänkar samt elektriska installationer som är exponerade för väder, vind och fuktiga förhållanden som t.ex. dryckesmaskiner, radarmätpunkter eller biljettmaskiner mot fuktighetsrelaterade felfunktioner eller kortslutning. Därutöver kan luftfuktighetsgivaren användas för kvalitetsstyrning i temperatur- och fuktighetskänsliga produktionsprocesser för permanent övervakning av inomhusklimatet.

Tillbehör