Radargivare för krävande miljö- och väderförhållanden
Induktiva givare för kvalitetssäkring av inline-system med hög precision
Separering av automatisering och IT-nätverk skyddar anläggningen mot obehörig åtkomst utifrån
Digitala ingångsmoduler för PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT och Modbus TCP
Säker kommunikation mellan påbyggnadsenhet och traktorenhet
Möjliggör centraliserad drift- och underhållsplanering av mobila maskiner som används över hela världen
Tillägg av användbara funktioner till givare
Sedvanlig signalering via fritt konfigurerbara lysdioder
Analog signal driver displayen
Detekterar små föremål med högsta precision
Exakt flödesmätning av vatten och ultrarent vatten
Utvärdering av olika koder och texter i en enda bild
Display med hög ljusstyrka för maximal läsbarhet även i dagsljus
Lämplig för strömförsörjning av IO-Link-mastrar
För övergripande vibrations- och temperaturövervakning på svåråtkomliga platser
Underhållsfri kapacitiv nivåmätning
Detektering av hinder och fritt utrymme för ruttplanering för autonoma fordon
Smart IO-Link-hantering med moneo configure free
För CAN-datautbyte mellan maskiner via WLAN eller Bluetooth
Nivåmätning med millimeterprecision upp till tio meter
AI-baserat system hjälper till med montering och förpackning
Tillförlitlig processkvalitet genom kontinuerlig övervakning av den konforma temperaturregleringen
kraftfull helhetslösning för kontrollskåpet
Tydlig visualisering av bilder och data från visionsgivarna på en instrumentpanel
Endast en givare för två ändlägen för cylindrar med liten slaglängd
Avståndsmätning med millimeterprecision med hjälp av PMD-teknik för löptidsbestämning
2 i 1: hastighetsgivare och utvärdering i ett kompakt hölje
Antenn, utvärderingsenhet och omkopplare, allt i en enhet, minskar installationstiden
Överbelastningsbeständig mätcell med god långsiktig stabilitet