• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Exakt tryckgivare, även med temperaturövervakning (tillval)

Kontinuerlig överföring av processvärden och avancerad diagnostik i ett 19 mm brett hölje

  • Två lösningar: Kontinuerlig överföring av processvärden via IO-Link och 2 kopplingsutgångar
  • Komplett parameterinställning och avancerad diagnostik via IO-Link
  • Kompakt design (AF19) med processanslutning G 1/4
  • Kopplingspunktsnoggrannhet < ± 0,5 %, repeterbarhet < ± 0,05 %
  • Robust lågkostnadslösning med svetsat hölje av rostfritt stål
  • En integrerad temperaturmätning tar bort behovet att använda flera instrument (endast PV80xx)

Miniatyrisering för industriapplikationer
Tryckgivaren PV har en tunnfilmsmätcell direkt svetsad på processanslutningen. Denna teknik garanterar hög exakthet i ett mycket kompakt hölje med endast 19 mm nyckelvidd och ett kostnadsoptimerat pris-prestanda-förhållande.

Applikationer
Med den tätningslösa utformningen av processanslutningen kan givarna inte bara användas i hydrauliska applikationer utan även i inerta gaser. I industriella applikationer ger lasermärkningen på höljet en tydlig enhetsidentifiering. Även i komplicerade miljöförhållanden förblir givaren permanent identifierbar. Tack vare IO-Link överför tryckgivaren kontinuerligt processvärden som systemtryck och – med PV80XX-typen – systemtemperaturen. Även trycktoppar räknas och tillhandahålls i form av data. Dessutom har mätresultatet som överförs digitalt via IO-Link en högre korrekthet eftersom det inte uppstår några konverteringsförluster i D/A-omformare eller på grund av extern påverkan.

Tillbehör