Digital möter analog: Integration av moderna IO-Link-givare på analog väg
- Konverterar IO-Link-processvärden till två analoga signaler 4-20 mA
- Perfekt för IO-Link-givare med flera processvärden
- Plug and play: Parameterinställning krävs inte
- Motståndskraftig på rengöringsmedel, perfekt för användning i hygieniska områden
- Enkel installation direkt på givaren eller i anslutningsledningen
Driftsprincip
IO-Link-givare tillhandahåller ofta flera mätvärden samtidigt, t.ex. konduktivitetsgivare med integrerad temperaturmätning. För att kunna anslutna de här givarna till befintliga styrsystem, konverterar konverteraren två digitala mätvärden till två analoga signaler (4-20 mA). På så sätt är hårdvaran i systemet redan förberedd för framtida digitalisering. Konverteraren kan användas direkt utan parameterinställning. Vid behov kan parameterinställningen emellertid även utföras via IO-Link, t.ex. för skalning av analoga värden.
Hygien
Tack vare speciella höljesmaterial samt de höga skyddsklasserna IP 67/IP 69K kan de användas t.ex. i livsmedelsindustrin även med högtrycksrengöring och aggressiva rengöringsmedel.
Driftsprincip:
1 x IO-Link konverteras till 2 x analoga utgångar
Med den här kompakta konverteraren, kan moderna IO-Link-givare som tillhandahåller mer än ett processvärde anslutas till befintliga styrsystem som endast har analoga ingångar.
Flera mätvärden via IO-Link
Följande är ett mindre urval av ifm-givare som tillhandahåller mer än ett processvärde via IO-Link.
Digital möter analog: Integration av moderna IO-Link-givare på analog väg
Givartyp | Processvärden via IO-Link |
---|---|
Nivågivare LT | Nivå, temperatur |
Flödesmätare SD | Flöde, temperatur, tryck |
Tryckgivare PM15 | Tryck, temperatur |
Temperaturgivare TCC | 2 x temperatur |
Konduktivitetsgivare LDL | Konduktivitet, temperatur |
Lasergivare OGD | Avståndsvärde, reflektivitet |