• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

ecomatDisplay: Kraftfulla, robusta HMI för arbetsmaskiner

  • LED-display 10", 12" och 12,3" med knappar eller pekskärm
  • Hölje som optimerats för mobil användning
  • Optisk bindning: Ger optimal läsbarhet, förhindrar imbildning på frontpanelen
  • Montering av enheterna i valfri orientering (liggande/stående)
  • Programmerbar via CODESYS, flera gränssnitt, t.ex. CAN, CAN 2.0 och Ethernet

Display och drift i krävande miljöer

Nya robusta HMI har utvecklats för användning i hytter och utanför fordon. Tack vare en hög kapslingsklass och optisk bindning är de optimalt skyddade mot fukt.
De tål större inverkan från slag och permanenta skakningar lika bra som extrema omgivningstemperaturer.

De högupplösta färgdisplayerna ger optimal läsbarhet även i förhållanden med starkt solljus. För användningen har enheterna fritt programmerbara knappar och/eller en kapacitiv pekskärm. För en ren visningsfunktion finns även en enhetsversion utan kontrollelement.

Det integrerade kraftfulla PLC-systemet kan utföra visualiseringar och andra arbetsuppgifter. Enheten är fritt programmerbar via CODESYS. Flera gränssnitt på enhetens baksida, t.ex. CAN, analog video, USB 2.0 och Ethernet ger maximal anslutningsbarhet.

Mekanisk design

Displayerna har ett tätat och formpressat aluminiumhölje med kapslingsklass IP 65, IP 67. För anslutningen används tätade M12-anslutningar och en 40-polig AMP-kontakt.
Displayerna kan användas som ytmonterade enheter med hjälp av det beprövade RAM-monteringssystemet eller monteras i en vägg. Beroende på krav kan displayerna installeras i valfri orientering.

Kraftfull elektronik

Den integrerade 64-bit styrenheten ger
en kraftfull presentation av högupplöst grafik, körning av applikationsprogram och enhetsfunktioner. Dessutom finns det många möjligheter med avseende på kommunikation och nätverkande med andra system och nätverk. Med den integrerade realtidsklockan är det möjligt att tidsstämpla loggdata för bättre spårbarhet.

Ljud (Audio)

Alla displayer har omfattande ljudfunktioner och beroende på version både inspelning och ljudutgång.

Programmering enligt IEC 61131-3

Den medföljande CODESYS-licensen gör möjligt att tydligt och enkelt skapa applikationsprogram. De grafiska elementen skapas via den integrerade visualiseringsredigeraren och kan t.ex. väljas via knapparna eller den alternativa pekfunktionen.