Kompakta RFID-UHF-enheter för krävande miljöer
Nu även med IO-Link
Digitaliseringen och de därav följande kraven på industriella identifieringslösningar ökar stadigt. Därför erbjuder ifm de kompakta och högpresterande RFID-UHF-enheterna inte bara med klassiska fältbussgränssnitt och IoT, utan nu med IO-Link.
Överföring av data via nätverket, direkt styrning av ställdon
RFID-system är en perfekt lösning när det handlar om produktspårning inom intralogistik. Med IoT eller IO-Link för RFID-UHF kan spårning implementeras på ett ännu mer rationellt sätt tack vare förenklad parameterinställning och visualisering av ifm moneo configure.
Applikationer
Med räckvidder på upp till tre meter är systemen idealiska för spårning och spårbarhet. Till exempel kan fordon identifieras och grindar öppnas direkt med hjälp av digitala utgångar – utan programmeringsarbete eller tidsfördröjning. Inom området intralogistik används systemet för sömlös produktspårning. Upp till 16 taggar kan läsas samtidigt.
Exempelprogram för hämtning
För varje produkt erbjuder vi många exempelprogram och dokumentation som kan hämtas gratis.
DTE-versioner med fältbussgränssnitt
DTE-utvärderingssystemen har en integrerad webbserver för installation av enheter samt övervaknings- och diagnostikdata när de är integrerade i molnet. Tack vare sina gränssnitt är DTE-versionerna idealiska för direkt anslutning till datorer, industriella datorer eller PLC:er. Signalerna kan också slussas vidare via ett extra fältbussgränssnitt, vilket minskar komplexiteten i kabeldragningen på fältnivå.
Dessutom har enheterna två digitala in- och utgångar. Integrerade logikfunktioner kan användas för förbehandling av data, till exempel för att direkt styra en signallampa i enlighet med situationen.
Enheterna med IoT-kärna tillhandahåller avancerade data, händelser och tjänster via vanliga protokoll som HTTP, MQTT och JSON.
DTI-versioner med IO-Link
IO-Link möjliggör särskilt enkel parameterinställning och snabb konfiguration. För maximal flexibilitet kan driftlägena anpassas till tillämpningen när som helst. Omfattande antennparametrar och diagnostiska data kan hämtas och visualiseras via moneo-programvaran. Detta ger maximal öppenhet.