Multifunktionsdisplay för olika mätvärden
Tar emot (nästan) alla signaltyper
Ett uppmätt värde i molnet ökar informationens globala – men inte alltid lokala – synlighet. För detta ändamål är den nya multifunktionsdisplayen med en universell mätingång det rätta valet i nästan alla tillämpningar.
Den kan upptäcka och omvandla analoga standardsignaler, pulser, frekvenser och temperaturgivare och visa det uppmätta värdet i den enhet som krävs direkt på plats.
Tydlig representation
TFT-displayen erbjuder olika möjligheter och färger för att visualisera det uppmätta värdet. Måttenheten visas också, och signalnamnet och platsmärkningen förklarar tydligt betydelsen av det visade värdet.
De olika teckensnitten och bakgrundsfärgerna på de definierbara larmen underlättar utvärderingen av det uppmätta värdet. Via de två reläutgångarna kan enskilda larm överföras till system på högre nivå eller enkla kontroller genomföras.