• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Batteridriven vibrationsgivare VWV

Vibrationsövervakning för enkla maskiner

Den batteridrivna vibrationsgivaren i kombination med ZB0929 Gateway och moneo RTM möjliggör övergripande övervakning av maskinens tillstånd enligt ISO 10816.
Tillsammans med den integrerade temperaturövervakningen är det möjligt att upptäcka överhängande skador på maskiner och planera ett behovsanpassat underhåll för att förhindra större skador och kostsamma driftstopp.

Snabb integrering, tillförlitlig kommunikation

Den trådlösa konstruktionen gör att givarna kan installeras på maskindelar som är svåra att komma åt. Data överförs sedan till gatewayen direkt eller via mesh-teknik – och tack vare låg strömförbrukning och ett batteri med hög kapacitet håller det i minst fyra år.

Omfattande gateway-anslutningar

Upp till 30 givare kan anslutas till gatewayen med en knapptryckning. Förutom ett trådbundet Ethernet-gränssnitt har själva gatewayen också en mängd olika trådlösa anslutningsalternativ.

Smidig integrering i IT-nivån

Smidig integrering i moneo IIoT-mjukvaran gör data snabbt och enkelt tillgängliga för analys och visualisering. Detta gör det enkelt att etablera en tillförlitlig IT-baserad anläggningsövervakning.