- 3D-objektdetektering
- O3D-kamera
O3D-kamera
3D-kameran och programutvecklingspaketet kan användas för att utveckla enskilda lösningar och applikationer.
Om kameran är integrerad i en maskin kan de uppmätta data utvärderas med vanliga bildbearbetningsbibliotek. Ett programutvecklingspaket med kodexempel finns på olika programmeringsspråk.
Tredimensionell detektering och utvärdering
3D-kameran, som är baserad på PMD-teknik, upptäcker snabbt vyer och objekt i tre dimensioner. Till skillnad från laserskannrar kräver den inte rörliga komponenter och är därför robust och slitagefri. Funktionsprincipen, time of flight-tekniken (ToF), kan jämföras med en laserskanner. Men istället för bara en finns det 23 000 mottagningselement anordnade på chipet som en matris. Det betyder att inte bara en punkt utan en komplett vy mäts i en enda bild. Förutom avståndsbilden skapar kameran även en gråskalebild av vyn. Intuitiv parameterprogramvara möjliggör enkel inställning av kameraspecifika parametrar. Ett programutvecklingspaket med kodexempel finns på olika programmeringsspråk.
Tredimensionell realtidsdetektering av varje helst
- Nytt digitalt bildchip med 23 000 pixlar
- Levererar avståndsbild och gråskalebild
- Utvärdering med ordinära bildbearbetningsbibliotek som är vanliga på marknaden
- Kåpan kompatibel med övriga branschen
- Anslutning till MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) och ROS (Robot Operating System)
Förarlösa fordon
3D-kamera för att navigera i förarlösa transportsystem, rengöringsrobotar eller gaffeltruckar (t.ex. kollisionsskydd, gaffelpositionering och gaffelhöjdsövervakning).
Användningsområden
- Dimensionering och placering av resväskor, paket osv.
- Automatisk lastning och lossning av containrar
- Optimering av lagringsutrymme
- Leveranskedjestyrning och koordinerad materialförsörjning (transportband)
- Skörd- och stockmätning inom jordbruk och skogsbruk
- Mjölkningsrobotar och boskapsmätning
- Personräkning och rumsövervakning