Visionsgivare för igenkänning och bedömning av objekt och scener.
Kraften hos ett kamerasystem med enkelheten hos en givare
Inom automatiseringstekniken ingår visionsgivare numera inte bara i monteringen, tillverkningen och kvalitetskontrollen, utan används också för att öka effektiviteten. De är kameror med en applikationsspecifik utvärderingsfunktion, dvs. pålitliga elektroniska ögon till en låg kostnad och med en hög grad av integrering.
Från kamera till givare
För bara några år sedan krävdes dyrbara kamerasystem för detta. Tack vare den tekniska utvecklingen och de ständigt sjunkande priserna på komponenter kan allt fler intelligenta funktioner införas till låg kostnad i allt mindre enheter.
Kompakta visionsgivare ersätter inte bara kamerasystem, utan erbjuder också fler applikationsalternativ. De används till exempel för att upptäcka objekt med varierande positioner eller former och ersätter komplexa närhetsgivare eller lösningar med flera givare, t.ex. givarbryggor som används för fullständighetskontroller av pallar eller lådor.
Lätt att integrera
En av de utmärkande egenskaperna hos visionsgivare är deras enkelhet. Medan bildbehandlingssystem vanligtvis endast kan integreras i produktionsprocessen av kvalificerad personal eller kostnadsintensiva externa integratörer, kan visionsgivare användas utan förkunskaper tack vare deras tillämpningsspecifika karaktär. Enkel "parameterinställning" i stället för komplicerad "programmering" är mottot. Färdiga funktionsblock stöder integrationen i PLC:n. Ett Ethernet-processgränssnitt används för dataöverföring, parameterinställning och fjärrunderhåll. Dessutom har alla enheter växlingsutgångar för att signalera att testningen har lyckats. Visionsgivare är därmed lika lätta att använda som binära givare.
Robust och kompakt
Ytterligare en fördel: Tack vare sina höga skyddsklassningar och breda temperaturområden kan ifm-visionsgivare i ordets rätta bemärkelse komma mycket nära det som faktiskt händer. De kännetecknas också av en särskilt hög grad av integration. I motsats till komplexa kameralösningar är alla nödvändiga komponenter som belysning, optik, utvärderingselektronik och utgångslogik integrerade i det industriella höljet. Uppgifter som kvalitetskontroll, övervakning av fullständighet eller avläsning av 1D- och 2D-koder kan enkelt utföras till låg kostnad med hjälp av ifm-visionsgivare.
Kompetens inom applikationsspecifika lösningar
Rätt val är avgörande
Visionsgivare – Dualis av typ O2D
Föremålsavkänning och -inspektion nu i en och samma enhet.
Oavsett om det handlar om konturavkänning eller BLOB-analys kan den nya 2D-visionsgivaren O2D användas för en mängd olika applikationer för felkontroll och inspektion under hela tillverkningsprocessen.
Kodläsare – identifiering av typ O2I
I dag används streckkoder i stor utsträckning och kan uppfattas som teckensnitt som ska läsas från höger till vänster. 2D-koder kodar informationen i området. I likhet med ett dominopussel förmedlas otvetydig information som läses av O2I-visionsgivaren.
3D-givare – 3D-objektigenkänning av typ O3D
3D-givaren O3D skannar den aktuella scenen på djupet, som en spikmatta. Dessa mer än 23000 uppmätta avståndsvärden kan användas för att skapa en mängd virtuella givare, t.ex. för att kontrollera att en låda är komplett med alla typer av flaskor.