Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
- Senzorji in prenosniki z integriranim vrednotenjem
- Posebej za uporabo pri higieničnih vrstah uporabe
- Odlična zaščita pred preobremenitvijo in dolgoročna stabilnost
- Merilna območja -1…600 bar
- Različne procesne povezave z uporabo adapterjev
Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
ifm ponuja široko paleto elektronskih senzorjev tlaka, ki ustrezajo zahtevam različnih industrijskih aplikacij. Keramično-kapacitivno merilno celico, preizkušeno in preizkušeno na milijone krat, dopolnjuje merilna celica iz nerjavnega jekla s tankoslojnimi ali debeloplastnimi žičnimi merilniki napetosti (serija PK, PV, PT) in piezorezistivna merilna tehnika (za pnevmatske aplikacije ).
Vse enote imajo robustna ohišja in ne potrebujejo gibljivih delov, kot so bati ali vzmeti. Rezultat: senzorji so izjemno odporni na udarce in tresljaje ter delujejo brez obrabe ali vzdrževanja.
Preizkušena keramično-kapacitivna merilna celica je odporna proti koroziji in dolgotrajno stabilna. To zagotavlja dosledno in dolgoročno natančnost izmerjenih vrednosti. Senzorji so odporni na dinamične konice tlaka in zagotavljajo visoko odpornost proti preobremenitvi tudi v primeru ekstremnih konic tlaka, ki nastanejo na primer pri ventilih za hitro zapiranje.
Enote z žičnim merilnikom napetosti v debeloslojni tehnologiji na merilni celici iz nerjavnega jekla se odlikujejo po zelo kompaktni in robustni zasnovi. Uporabljajo se lahko na skoraj vseh industrijskih področjih. Varjena merilna celica iz nerjavečega jekla brez tesnil zagotavlja visoko stopnjo varnosti, zlasti za aplikacije s tlaki plina do 600 barov ter v klimatski in hladilni tehniki, kjer se uporabljajo agresivna hladilna sredstva (freoni).