Izberite tlačne senzorje po vrstah uporabe
ifm ima obsežno ponudbo elektronskih tlačnih senzorjev, ki izpolnjujejo zahteve različnih industrijskih vrst uporabe. Vse enote imajo robustno ohišje in ne zahtevajo premičnih delov, npr. batov ali vzmeti. Senzorji so izjemno odporni na udarce in vibracije ter delujejo brez obrabe ali potrebe po vzdrževanju.
Vrsta senzorja | Območje merjenja [bar] | Temperatura medija [°C] | IO-Link | Hidravlične vrste uporabe | Ladjedelniška panoga (odobritev DNV·GL) |
Obdelovalna orodja | Mediji na vodni osnovi | Plini/stisnjen zrak | Viskozni mediji in mediji s suspendiranimi delci |
Merjenje hidrostatične ravni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tlačni senzorji z zaslonom za industrijsko vrsto uporabe |
PN | -1...600 | -25...80 | + | + | PN2 | + | + | + | + | ||
PE | -1...250 | -25...80 | + | + | + | + | + | |||||
PG24 | -1...400 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
PQ | -1...10 | 0...60 | + | + | ||||||||
Tlačni senzorji brez zaslona za industrijsko vrsto uporabe |
PA | -1...600 | -25...90 | + | + | + | + | |||||
PK | 0...400 | -25...80 | + | + | ||||||||
PT / PU | -1...600 | -40...90 *1 | + | PT | + | |||||||
PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | + | + | |||||||
PV | 0...600 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
Tlačni senzorji za mobilne vrste uporabe |
PT / PU | 0...600 | -40...125 | + | + | |||||||
Tlačni senzorji z zaslonom za higienično vrsto uporabe |
PG27 PG28 | -1...25 | -25...125 | + | + | + | + | |||||
PI | -1...100 | -25...125 / 200 |
+ | + | + | + | + | |||||
Tlačni senzorji brez zaslona za higienično vrsto uporabe |
PM | -1...100 | -25...150 | + | + | + | + | + |
*1PT50xx: -40...125 °C