IO-Link master za stikalno omarico s povezavo IoT
Varna izmenjava med ravnema OT in IT
Tudi v sodobnem svetu industrije 4.0 je zavarovanje sistemske infrastrukture pred zunanjimi vplivi prednostna naloga. Moduli IO-Link master z omogočenim IoT delujejo kot decentralizirani prehodi v avtomatizacijskem omrežju in posredujejo podatke priključenih senzorjev v vodilo fieldbus. Povezava z ravnijo IT je omogočena z ločeno ethernetno vtičnico IoT. Podatki se posredujejo prek vzpostavljenega vmesnika TCP/IP JSON. To vam omogoča, da obdelate potrebne procesne podatke na ravni IT in v sistemih ERP, medtem ko ohranjate varnost inštalacije.
Priročno nastavljanje parametrov z uporabo programa moneo configure free
Intuitivna programska oprema moneo|configure free samodejno zaznava celotno infrastrukturo IO-Link in jo razporedi na jasen način v skladu z definirano drevesno strukturo. Nadrejene enote master in senzorji so prikazani skupaj s svojimi parametri in jih je mogoče centralno upravljati s programsko opremo.
Preprosta priključitev senzorja
Senzorji in sprožilniki so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Priključni kabli se pritrdijo z odstranljivimi priključnimi vzmetnimi sponkami na enoto IO-Link master. Priključiti je mogoče do 8 senzorjev z IO-Linkom ter jih napajati z do 3,6 A. Kabel je lahko dolg do 20 m.