• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Neprekinjen prenos s področnim vodilom

Ethernetni moduli za področno uporabo

Decentralizirani moduli DI delujejo kot prehod med binarnimi senzorji in področnim vodilom. To pomeni, da je mogoče binarne preklopne signale z delovnega področja prenašati neposredno prek področnega vodila. V topologiji področnega vodila dodatni sistemi prenosa niso potrebni.

Robustno in trajno zatesnjeno

Moduli ifm so popolna izbira tudi v najbolj težavnih okoljih: materiali in proizvodne metode so enaki kot pri povezovalnih kablih ifm iz preverjenih in preizkušenih serij izdelkov EVC in EVF.
Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo s priključnimi kabli M12, odpornimi na vdor.

Razširitev skupine enot IO-Link master z digitalnimi vhodnimi moduli

Ethernetni moduli so popoln dodatek skupini enot IO-Link master podjetja ifm. Imajo enako zasnovo, konfiguracijo vrat in standardizirane spojnike M12.

Integrirana funkcija števca za uporabo z visokofrekvenčnimi števci

Senzorski impulzi se štejejo v modulu in se ciklično prenašajo do krmilnika PLK kot paket števca. S tem se zagotovi natančno štetje, na katerega čas cikla krmilnika PLK ne vpliva.

Zmogljiva oskrba z napetostjo

Za oskrbo z napetostjo moduli obsegajo A-kodiran spojnik M12 z 1 x 4 A in L-kodiran spojnik M12 z 2 x 16 A vključno s funkcijo marjetičnega povezovanja.

Izdelki